DE65 GC (60 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 60 kW

Dieselgeneratorsets DE65 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
60 ekW
60 ekW
Minimaal nominaal vermogen
60 ekW
60 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 60 ekW

Onze DE65 GC dieselgeneratorset produceert betrouwbaar vermogen van 60 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.

Voordelen

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Bespaart tot 22% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Productspecificaties voor DE65 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 60 ekW 60 ekW
Minimaal nominaal vermogen 60 ekW 60 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.7 in 2278 mm
Breedte - maximaal 35.4 in 900 mm
Hoogte - maximaal 52 in 1322 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE65 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Noodstop met sleutel
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Aardlek
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE65 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE65 GC (60 Hz).

Rondleiding van DE65 GC (60 Hz) starten
close