Generatorset
Nominaal vermogen primair | 60 kVA 60 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze XQP60 generatorset levert een laag brandstofverbruik. Met een robuuste constructie, gereed voor verhuur of verplaatsing, is deze productlijn ontworpen om eenvoudig, veilig en efficiënt te worden getransporteerd op projectterreinen. Dankzij de zware basisframes met geïntegreerde houders voor vorkheftrucks kan de unit met gemak worden getrokken en gehesen, terwijl Clipsal- of CEE-stekkerdoosopties beschikbaar zijn op geselecteerde modellen voor een snellere installatie en probleemloze stroomverdeling.
Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is
Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is
Langere bedrijfstijden door de overschakeling van basistank naar externe bulktank
Nominaal vermogen primair | 60 kVA 60 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Breedte | 44.1 in 1120 mm |
Hoogte | 70 in 1776.5 mm |
Lengte | 103 in 2610 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 3781 lb 1715 kg |
100% belasting 50 Hz | 4.4 gal/uur 16.5 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 5 gal/uur 18.8 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 3.3 gal/uur 12.4 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 3.8 gal/uur 14.3 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 2.2 gal/uur 8.3 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 2.6 gal/uur 9.8 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 73,3 dB(A) 73,3 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQP60
XQP60
XQP60
XQP60
Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator