DE600S GC (60 Hz) | Dieselgenerator 600 kW

Dieselgeneratorsets DE600S GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Minimaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 600 kW

Onze DE600S GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 600 kW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand Geoptimaliseerd Brandstofverbruik

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Productspecificaties voor DE600S GC

Maximaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Minimaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 131 in 3328 mm
Breedte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Hoogte - maximaal 86.1 in 2187 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Bedieningspaneel

  • EMCP 4 generatorsetregelaar

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated spanning Regulator)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Olieaftapkleppen
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V startmotor
  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

DE600S GC Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • CSA-certificering
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • UL 2200-pakket
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flens van 6 in en 8 in, GP

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met extra groot A-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Generator met extra groot LC-frame
  • Indringingsbescherming
  • Generator met LC-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • CIP generator met LC-frame
  • CIP generator met A-frame

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk DE600S GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC omkasting

DE600S GC omkasting

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC omkasting
DE600S GC omkasting

360 View
360 View