G3516H 2000 kW

Gasgeneratorsets CHP2000

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1982 ekW bij 1,0 pf
1982 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
42.90%
42.90%

Overzicht

Gasgenerator 1419 kW-2027 kW

De CHP2000 is een gestandaardiseerde omkasting voor Cat® G3516H-aardgasmotoren met een nominaal vermogen van 2,0 MW, met een generator met een nominale spanning van 4160 V voor toepassingen met een combinatie van warmte en vermogen (CHP-toepassingen). In CHP-toepassingen leveren aardgasgeneratorsets van Cat tegelijkertijd elektriciteit voor elektrische verbruikers, en warmte-energie voor de thermische behoeften van een faciliteit. Caterpillar biedt klanten complete CHP-oplossingen, waardoor geen extra engineering of projectbeheer hoeft te worden uitbesteed.

Voordelen

Tot 5% besparingen op eigendoms- en bedrijfskosten

Hogere elektrische efficiëntie in combinatie met langere onderhoudsintervallen verhogen de inzetbaarheid en verlagen de kosten

Tot 85.9% In pakket gecombineerde efficiëntie

Gecombineerde oplossing voor faciliteiten die tegelijkertijd een elektriciteitsefficiëntie van 42,9% realiseert voor elektrische verbruikers en een warmte-efficiëntie van 43% bij het voorzien in de behoeften aan warmte-energie.

Totale lengte 63 ft Gestandaardiseerde omkasting

Ontworpen en gebouwd voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid. Zorgt voor eenvoudige installatie en verkort de doorlooptijd van de implementatie van CHP-projecten.

Productspecificaties voor CHP2000

Continu nominaal vermogen 1982 ekW bij 1,0 pf 1982 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 42.90% 42.90%
Frequentie 60 Hz 60 Hz
tpm 1500 1500
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Motortype G3516H G3516H
Cilinderinhoud 4765 in³ 78 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Brandstofsysteem Elektronische brandstofregelklep Elektronische brandstofregelklep
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Compressieverhouding 11.1 11.1
Lengte 716 in 18200 mm
Breedte 155 in 3940 mm
Hoogte 467 in 11850 mm
Drooggewicht - generatorset 40384 lb 18315 kg
Gewicht 166600 lb 75500 kg

CHP2000 Standaarduitrusting

Motor

  • G3520H, V20, 4-taktgasmotor. Werkt met drogeleidingsaardgas met 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3. Met turbo en nagekoeld via extern watercircuit.

Bedieningspaneel

  • Het EMCP 4.3 bedieningspaneelsysteem in het pakket biedt bewaking en beveiliging van de motor en de generator. Spanningsregeling met Cat IVR verbetert de reactiesnelheid bij spanningspieken. De bedieningselementen omvatten de AGC-regelaar met automatische parallelschakeling, lastdeling, VFD-regeling, en primaire generatorbeveiliging voor meer veelzijdigheid, inzetbaarheid en bewaking.

Luchtinlaat

  • In pakket gemonteerd luchtfilter met onderhoudsindicator

Koeling

  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Door standaardkoeling geschikt voor omgevingstemperaturen tot 40 °C (104 ⁰F) met 500 mg/Nm3 NOx bij volcontinubedrijf vóór correctie op 500 m.

Compacte module

  • Voldoet aan de NSPS-normen voor fabrieken, UL2200 en de normen van CSA/TSSA Geluidsdemping tot 75 dB(A) op 7 m (23 ft) Luchtinlaatroosters met geluidsdemping en vergrendelbare personeelsdeuren met noodontgrendeling Motorserviceluiken links en rechts geïntegreerd in de zijwanden van de omkasting 3-inch ANSI-flensbrandstofaansluiting voor de klant

Bedieningselementen en bescherming voor generator

  • Geïntegreerd carterventilatiesysteem (CCV) en gasbrandstofsysteem NFPA37 en CSAB149.3 met gebruik en bewaking van een set externe brandstofaansluitingen.

Bedrijfsmodi

  • Geschikt voor autonome werking, parallelschakeling in geïsoleerde modus, en lastdeling met andere vermogensmodules, en voor parallelschakeling in de modus voor enkele eenheid naar elektriciteitsnetwerk voor basislastregeling

Suppletiesmeeroliesysteem

  • In de omkasting geïntegreerde reservoirs: suppletiesmeerolietank (50 gallon), tank voor afgewerkte olie (300 gal/2 keer olie verversen), tank voor verse olie (500 gal/2 keer olie verversen + suppletie) en olieniveauregelaar. Waarschuwingsinrichting voor laag niveau

Uitlaat

  • Extern gemonteerd uitlaatsysteem (uitlaatdemper en warmtewisselaar)
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen
  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen

Algemeen

  • Branddetectiesysteem

Circuitbreker

  • LSI long-time, short-time, actuele waarschuwingsinrichting
  • 5000 A, 3-polige nominale stroomonderbrekers IEC
  • Aan achterzijde gemonteerd

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Generator

  • SR5 1866-frame met dubbel lager, borstelloos, met vormwikkeling, ontwerp met 12 draden, bekrachtigd met permanentmagneet, driefasig, met Cat IVR, isolatieklasse H, werkt bij temperatuurklasse F. Bewaking van temperatuur van stator en lager, en anticondensatieverwarmingen.
  • SR4B
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails hoogglans zwart
  • Stroomrailaansluitingen
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Onderdelenboek
  • Reactieve afname
  • SR5
  • Anticondensatieverwarming
  • Service rechts
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regelsysteem

  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4-20 mA (0-5 V) ingang

CHP2000 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Circuitbreker

  • Op frame gemonteerd
  • MP-frame 6 polig, kabelinvoer aan onderkant
  • Geen UV-uitschakelinrichting of in het pakket gemonteerde CB-bedrading
  • Automatische selectie neutrale stroomtransformator 4000/5000 A

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • Relais bij uitvallen motor
  • Pc-bewaking op afstand
  • Module voor communicatie op afstand (PL1000T, PL1000E)
  • Synchronisatiemodule
  • Lokale pc-bewaking
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting, los meegeleverd
  • Discrete I/O-module, 12 digitale ingangen, 8 relais van 'type C'
  • Cat Connect: Ethernet, satelliet, mobiele telematica

Koeling

  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Elleboogstuk
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Uitlaatverlengstuk
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Oxidatiekatalysator

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24 V, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Gasdrukregelaar
  • Brandstoffilter

Generator

  • Handbediende spanningsregeling
  • Generatorluchtfilter
  • Kabeltoegangskast
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Europese rail
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Lagertemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • 24 V-startmotoren
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Algemeen

  • Gereedschapsset
  • Digitaal diagnoseapparaat
  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak op bestelling
  • Koudweerpakket met omkastingsverwarmingen en ventilatierecirculatie
  • Brandbestrijdingssysteem
  • DC-binnenverlichtingssysteem met timer voor automatische uitschakeling

Vergelijk CHP2000 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Gasomkasting CHP2000, geen schaduw

Gasomkasting CHP2000

Gasomkasting CHP2000

Gasomkasting CHP2000

Gasomkasting CHP2000

Open aanzicht van gasomkasting CHP2000

Open aanzicht van gasomkasting CHP2000

Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Gasomkasting CHP2000, geen schaduw
Gasomkasting CHP2000
Gasomkasting CHP2000
Gasomkasting CHP2000
Gasomkasting CHP2000
Open aanzicht van gasomkasting CHP2000
Open aanzicht van gasomkasting CHP2000
Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

CHP

Animatievideo van rondgang om de omkasting

CHP
Animatievideo van rondgang om de omkasting

360 View
360 View