G3520C 2082 kW

Gasgeneratorsets G3520C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2050 kW
2050 kW
Brandstoftype
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie
40.10%
40.10%

Overzicht

Gasgenerator 1457 kW-2082 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Meer dan 30 jaar marktleiderschap

Meer dan 1,6 miljard bedrijfsuren

Bewezen in tienduizenden installaties bij toepassingen variërend van congeneratie tot compressie

Productspecificaties voor G3520C

Continu nominaal vermogen 2050 kW 2050 kW
Brandstoftype Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie 40.10% 40.10%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 2050 2050
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1200 / 1500 / 1800 tpm 1200 / 1500 / 1800 tpm
Motortype G3520C G3520C
Cilinderinhoud 5270 in³ 86 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Brandstofsysteem Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Compressieverhouding 11.3 11.3
Lengte 249 in 6312 mm
Breedte 79 in 1830 mm
Hoogte 92 in 2340 mm
Drooggewicht - generatorset 37959 lb 17215 kg
Gewicht 37953 lb 17215 kg

G3520C Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.3

Koeling

  • ANSI klasse 6"/aangepaste DN-flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • 2e fase SCAC-Cat flens
  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel en SCAC-thermostaat en -uitlaat - ANSI 6"/DN150

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Elektronische brandstofdoseerklep, ANSI-flens
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • ETR-gasafsluitklep, 24 V

Ontstekingssysteem

  • Elektronische ontstekingsinstallatie (geregeld door GECM)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Generator

  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool
  • Isolatieklasse F en temperatuurstijging
  • Reactieve afname
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarming
  • SR4B of SR5
  • Stroomrailaansluitingen
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • SR4B

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Service rechts
  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

G3520C Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen van omkasting en leidingen
  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • Aangepaste 8-lamps alarmmodule
  • Plaatselijke NFPA99-110-alarmmodule met LED's
  • Waarschuwingsinrichting op afstand, 8/16, 24-32 V
  • Synchronisatiemodule
  • Communicatiemodule PL1000E/PL1000T
  • Doorschakeling bij uitvallen motor

Bedieningspanelen

  • Plaatselijke alarmmodule

Koeling

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen
  • Motorpompen
  • Luchtleidingen van nakoeler, nakoelerblok vervangen
  • Verwarmer van watermantelkoelvloeistof

Uitlaat

  • Uitlaatdemper (15/18/25 dBA geluidsniveaureductie) en uitlaatdemper met vonkenvanger met ANSI-tegenflenzen
  • Uitlaatverlengstukken
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstuksets, 305/360/406 mm

Brandstofsysteem

  • Hogedrukgasdrukregelaar 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Brandstoffilter
  • Gasafsluitklep, 24 VDC
  • Gasdrukregelaar, 207-276 kPa, 30-40 psi

Generator

  • Generator verwijderen
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Generatoropties, 60 Hz - 480/4160 V
  • Kabeltoegangskast
  • Generatorluchtfilter
  • Europese rails
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Stroomtransformatoren, klasse 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Generatoropties, 50 Hz - 3300/6600 V

Regelsysteem

  • Lastverdelingsmodule

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar
  • 24 V-startmotoren
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Vergelijk G3520C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3520C-gasgeneratorsets

G3520C-gasgeneratorsets

G3520C-gasgeneratorsets

G3520C-gasgeneratorsets

G3520C-gasgeneratorsets
G3520C-gasgeneratorsets
G3520C-gasgeneratorsets
G3520C-gasgeneratorsets

360 View