Generatorset
Nominaal vermogen primair | 455 kW (568 kVA) 455 kW (568 kVA) |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Spanning | 120-600 V 120-600 V |
Stand-byclassificatie | 500 kW (625 kVA) 500 kW (625 kVA) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® XQ570 generatorset voor elektrisch vermogen voor verhuur levert prestaties van wereldklasse en verbeterde bruikbaarheid. Dit model wordt aangedreven door de brandstofzuinige Cat C18 motor die voldoet aan Tier 4 Final en is uitgerust met het Cat NOx-reductiesysteem. Uitgerust met het nieuwe EMCP 4.4 bedieningspaneel, beschikt de XQ570 over een gebruiksvriendelijke interface en automatische parallelschakeling van de generatorset. Een principieel voordeel van het besturingssysteem biedt eenvoudigere en snellere spanningswisselingen. De automatische configuratiefunctie biedt meer flexibiliteit bij verplaatsing tussen meerdere werkterreinen met verschillende frequentie- en spanningsvereisten en elimineert de vereiste tijd voor herprogrammering van units en potentiële fouten. Extra kenmerken zijn onder meer lagere geluidsniveaus en een verbeterd brandstofverbruik bij gedeeltelijke belasting.
Schakel eenvoudig over tussen brandstofbron aan boord en externe brandstofbron voor langere bedrijfstijden
Biedt vermogensdosering, beschermingsrelais, regeling en bewaking van motor en generator en de mogelijkheid om parallel maximaal 8 eenheden te gebruiken
Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is
Nominaal vermogen primair | 455 kW (568 kVA) 455 kW (568 kVA) |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Spanning | 120-600 V 120-600 V |
Stand-byclassificatie | 500 kW (625 kVA) 500 kW (625 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Hoogte - zonder aanhanger | 102 in 2591 mm |
Lengte - zonder aanhanger | 240 in 6096 mm |
Breedte - zonder aanhanger | 96 in 2438 mm |
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger | 24125 lb 11396 kg |
100% belasting 60 Hz | 33.2 gal/uur 126 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 26.2 gal/uur 99 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 19 gal/uur 72 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 35.9 gal/uur 136 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 28.3 gal/uur 107 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 20.5 gal/uur 78 L/hr |
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generator XQ570
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator