CG170-12 1000-1125 kW

Gasgeneratorsets CG170-12 K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1125 ekW
1125 ekW
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
40.90%
40.90%

Overzicht

Aardgasgeneratorset voor 1000-1125 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Tot 49% Langere olieverversingsinterval

Lager smeerolieverbruik zorgt voor een grotere smeerolieverversingsinterval

Tot 31% Besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 1900 l/jaar Lager smeerolieverbruik

leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor CG170-12 K

Continu nominaal vermogen 1125 ekW 1125 ekW
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 40.90% 40.90%
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
tpm 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype CG170K-12 CG170K-12
Cilinderinhoud 3240 in³ 53.1 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 235 in 5970 mm
Breedte 71 in 1810 mm
Hoogte 87 in 2210 mm
Drooggewicht - generatorset 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator
  • Turbocharger voor de CG170K wordt geleverd met een watergekoeld lagerhuis

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Uitlaat

  • Uitlaatsysteem met lage weerstand
  • Gesloten carterventilatiesysteem

Koeling

  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler

Brandstofsysteem

  • Bougies in voorkamer
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem

Generator

  • Stroomrailaansluitingen
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Reactieve afname
  • Anticondensatieverwarming

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170-12 K Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Koeling

  • CHP-steun

Vergelijk CG170-12 K met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170-12

CG170-12