Dieselgenerator DE125AE0 (50 Hz) | voor 110,0 kVA

Dieselgeneratorsets C4.4 | DE125AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
110,0 kVA
110,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
100,0 kVA
100,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE125AE0 | Dieselgeneratorset voor 110 kVA

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C4.4 | DE125AE0

Maximaal nominaal vermogen 110,0 kVA 110,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 100,0 kVA 100,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 18.23:1 18.23:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Lengte - maximaal 78 in 1980 mm
Breedte - maximaal 35 in 890 mm
Hoogte - maximaal 54.2 in 1376 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Elektronische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C4.4 | DE125AE0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View