Dieselgenerator DE56AE0 (50 Hz) voor 49,2 kVA

Dieselgeneratorsets C3.3 | DE56AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
49,2 kVA
49,2 kVA
Minimaal nominaal vermogen
45 kVA
45 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE56AE0 | Dieselgeneratorset voor 49,2 kVA

Het assortiment generatorsets van Caterpillar biedt betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C3.3 | DE56AE0

Maximaal nominaal vermogen 49,2 kVA 49,2 kVA
Minimaal nominaal vermogen 45 kVA 45 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 66.1 in 1680 mm
Breedte - maximaal 760 mm 29.9 in
Hoogte - maximaal 52.5 in 1333 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C3.3 | DE56AE0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View