D40 C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 40 kW

Dieselgeneratorsets D40 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
40 ekW
40 ekW
Minimaal nominaal vermogen
40 ekW
40 ekW
Emissie/brandstofstrategie
US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD
US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD

Overzicht

Dieselgeneratorset 40 kW

Onze D40 GC dieselgeneratorsets produceren een betrouwbaar vermogen van 40 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D40 GC generatorsets moeten aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen voldoen.

Voordelen

Bespaart tot 17% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor D40 GC

Maximaal nominaal vermogen 40 ekW 40 ekW
Minimaal nominaal vermogen 40 ekW 40 ekW
Emissie/brandstofstrategie US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in 4.4 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch, ADEM™ A4 Mechanisch, ADEM™ A4
Lengte - maximaal 77.2 in 1962 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1100 mm
Hoogte - maximaal 48 in 1220 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1847 lb 838 kg

D40 GC Standaarduitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Luchtfilter van type patroon

Onderbrekers

  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • Tweede onderbrekerkast
  • 3-polig 100% nominaal
  • Voedingsklemmenstrook

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set met brandstoftank/basis, van gevormd staal met enkelwandige integrale brandstoftank voor 24 uur

Bedieningspanelen

  • Bundel NFPA110 omvat:
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau WSS1
  • Alarm WCA1 bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd
  • Acculader PBC10NU NFPA
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Akoestisch alarm PAA1 op paneel
  • Noodstopknop op afstand
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Discrete I/O-module
  • Geluidssignaal
  • Aardlekrelais
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Meting van brandstofniveau
  • Beveiligingsinrichtingen:
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Steenafscherming voor radiateur

Generator

  • 12 draden

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Start- en laadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

D40 GC Optionele uitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter van type patroon

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Onderbrekers

  • Voedingsklemmenstrook
  • Tweede onderbrekerkast
  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • 3-polig 100% nominaal

Bedieningspanelen

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Beveiligingsinrichtingen: Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - Meting van brandstofniveau - Uitschakeling bij overbelasting via onderbreker
  • Discrete I/O-module
  • Geluidssignaal
  • Aardlekrelais
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Bundel NFPA110 omvat: Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd - WSS1-Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - WCA1-alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - PAA1-akoestisch alarm op paneel - PBC10NU NFPA-acculader - Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Noodstopknop op afstand

Omkastingen

  • Zichtvenster voor paneel
  • Geluidgedempte omkasting, niveau 2
  • Externe noodstop

Verwarmingselementen

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Smeeroliecarterverwarming
  • Bedrading voor verwarming van overkappingsruimte
  • Watermantelverwarmer
  • Accuverwarming

Koelsysteem

  • Radiateur-verloopflens

Brandstofsysteem

  • Noodontluchtingspijp
  • Tankhefsysteem
  • Brandstoftanks van 209 en 394 US-gallon onder de basis
  • Vulopvang van 5 US-gallon

Montagesysteem

  • Seismische trillingsisolatoren

Testen

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Fabriekstest van 4 uur
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Testrapport van generator

Uitlaatsysteem

  • Geluiddempingssystemen van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Montageset voor geluidsdemper aan bovenkant

Generatoren

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Vergelijk D40 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D40 GC open set

D40 GC open set

D40 GC open set

D40 GC open set

Omkasting

Omkasting

D40 GC open set
D40 GC open set
D40 GC open set
D40 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View