EMCP 4.3 bedieningspaneel

Bedieningspanelen voor elektrisch vermogen EMCP 4.3 bedieningspaneel

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Cat® EMCP 4 bedieningspanelen bieden alle bedieningselementen en systeemindicatoren in één gemakkelijk toegankelijke interface.

EMCP 4.3 bedieningspaneel Standaarduitrusting

Control (regeling)

  • Regeling automatisch/start/stop
  • Start / stop op afstand
  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en voltage
  • Motorafkoel-timer
  • Noodstop lokaal en op afstand
  • Motorcyclus tornen
  • Programmeerbare cyclustimer

Display

  • A 480 x 320 pixel, 5,5 inch, wit grafisch display met achtergrondverlichting toont textalarm/eventomschrijvingen, instelpunten, motor- en generatorbewaking en is zichtbaar onder alle lichtomstandigheden.

Generatorvermogensbewaking

  • Spanning (L-L, L-N)
  • Huidig (Fase)
  • Gemiddelde frequentie Volt, Amp
  • kW, kVAr, kVA (Gemiddeld, Fase, %)
  • Vermogensfactor (per fase en gemiddeld)
  • kVAr/uur (totaal)

Generatorbescherming

  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Te hoge stroom (curve thermische schade)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Stroombalans (46)

Motorbewaking

  • Motortoerental (tpm).
  • Accuspanning
  • Oliedruk
  • Olietemperatuur
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Meertalige ondersteuning
  • Teller voor torn-pogingen en succesvolle starten
  • Bedrijfsuren
  • Verbeterde motorbewaking (met elektronische motoren)

Beveiliging tegen overtoeren van de motor.

  • Te lage motoroliedruk
  • Hoge machineolietemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm bij laag koelvloeistofniveau
  • Te lang starten
  • Overtoeren
  • Bedieningshendel niet in auto (alarm)
  • Lage, hoge en zwakke accuspanning

Communicatie

  • Primaire en accessoire-CAN-dataverbinding
  • RS-485 gegevensverbinding waarschuwingsinrichting
  • Modbus RTU (RS-485 half duplex)
  • Modbus TCP (10BT Ethernet)

Invoer & uitvoer

  • Zestien programmeerbare digitale uitgangen
  • Twee speciale analoge invoeren
  • 3 programmeerbare analoge ingangen
  • Twee speciale digitale invoeren
  • 6 programmeerbare digitale ingangen

Taalhulp

  • Beschikbare talen: Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Noors, Zweeds, Ests, Latijns, Litouws, Slowaaks, Sloveens, Grieks, Roemeens, Russisch, Pools, Tsjechisch, Hongaars, IJslands, Fins, Deens, Thais, Indonesisch, Vietnamees, Maleisisch, Chinees

Milieu

  • Bedrijfstemperatuur regelmodule: -40°C tot 70°C
  • Weergave bedrijfstemperatuur: -20°C tot 70°C
  • Vochtigheid: 100% verdamping 30°C tot 60°C
  • Opslagtemperatuur
  • Vibratie: willekeurig profiel, 24-1000 Hz, 6.0G ms

EMCP 4.3 bedieningspaneel Optionele uitrusting

Generatorvermogensbewaking

  • Bekrachtigingsvoltage en -strom (met CDVR)
  • Generatorstator en lagertemperatuur (met optionele module)

Waarschuwingsinrichting

  • De EMCP 4 waarschuwingsinrichting dient voor de weergave van alarmomstandigheden en statusindicaties van het generatorset-systeem. De waarschuwingsinrichting is ontworpen voor gebruik op het netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van vier waarschuwingsinrichtingen mogen worden gebruikt met één enkele EMCP 4.3

RS-485 waarschuwingsinrichting

  • De EMCP 4 RS-485 waarschuwingsinrichting dient voor de weergave van alarmomstandigheden en statusindicaties van het generatorset-systeem. De waarschuwingsinrichting is ontworpen voor gebruik op waarschuwingsinrichting gegevensverbinding op lange afstand en kan op afstand (tot 4000 voet) toegepast worden.

Scherm op afstand

  • De EMCP 4 HMI op afstand zorgt voor de weergave van de alarmomstandigheden van het generatorsetsysteem en statusindicaties door middel van een interactieve grafische interface. Gekenmerkt door een 8�-inch kleuren-LCD-touchscreen dat op een afstand kan worden gemonteerd door middel van een draadboom van 1 m met klemblok. Een maximum van 1 display mag worden gebruikt met één enkele EMCP 4.3.

Software voor bewaking op afstand

  • Het softwarepakket voor bewaking op afstand voor de EMCP 4 is een PC-programma waarmee de gebruiker een generatorset kan bewaken en bedienen en kan draaien op een Windows-bestuuringssysteem. Met het softwarepakket voor bewaking op afstand kan de gebruiker gegevens bewaken en gegevensacquisitieprocessen ter bewaking, grafisch weergeven en het registreren van generatorsetgegevens instellen.

Module digitale input/output

  • De digitale module invoer/uitvoer (DI/O) zorgt voor uitbreidbare invoer- en uitvoer-capaciteit van de EMCP 4 en kan 12 digitale invoeren uitlezen en 8 relaisuitvoeren instellen. De DI/O-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van vier DI/O-modules mogen worden gebruikt met één enkele EMCP 4.3.

RTD-module

  • De RTD-module voorziet in de mogelijkheid van uitschuifbare generatortemperatuurbewaking van de EMCP 4 en kan tot acht type-2-draad-, -3-draad- en -4-draad-RTD-invoeren uitlezen. De RDT-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van een RTD-module mag worden gebruikt met één enkele EMCP 4.3.

Thermokoppel-module

  • De thermokoppel-module voorziet in de mogelijkheid van uitschuifbare motor- en generatortemperatuurbewaking van de EMCP 4 en kan tot twintig Type J of K thermokoppel-invoeren uitlezen. De thermokoppel-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoirecommunicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Er mag maximaal een thermokoppel-module gebruikt worden met één enkele EMCP 4.3 voor elke gegevensverbinding.

Vergelijk EMCP 4.3 bedieningspaneel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

EMCP 4.3 bedieningspaneel

EMCP 4.3 bedieningspaneel