G3512 750 kW

Gasgeneratorsets G3512 met SNELLE RESPONS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal gasnoodstroomvermogen
750 ekW bij 0,8 pf
750 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset

Overzicht

525-750 kW aardgasgenerator

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Voldoet aan UL2200 Certificatie

Toonaangevende EPA-certificering voor niet-noodvoorziening, UL2200, UL1446 en meer

Gereed in 7 seconden

Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10

Gereed voor accepteren van 100% blokbelasting

Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.

Productspecificaties voor G3512 met SNELLE RESPONS

Nominaal gasnoodstroomvermogen 750 ekW bij 0,8 pf 750 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Cilinderinhoud 3173 in³ 52 L
Motortype G3512 G3512
Cilinderinhoud 3173 in³ 52 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte 205.7 in 5224 mm
Breedte 90 in 2286 mm
Hoogte 99.4 in 2525 mm
Gewicht 27500 lb 12500 kg

G3512 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Dubbele luchtfilters, 1 per kant, met service-indicator
  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Koeling

  • Door motor aangedreven pompen voor watermantel en nakoeler met extern watercircuit
  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Aansluitingen links of rechts, als radiateur niet geselecteerd is
  • In pakket gemonteerde radiateur

Brandstof

  • NOx-sensor op basis van lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • 0,5-5 psi brandstofinlaatdruk motor
  • Pijpleidingaardgas: 800-1000 BTU/scf en methaangetal 70-100
  • Gasaandrijflijn: NFPA37 en CSA B149.3

Uitlaat

  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs in hoogglans zwart
  • Service rechts

Smering

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter met cartridge

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H
  • SR5
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking en min./max. bekrachtiger

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)

Regeling

  • ADEM™ A4 toerentalregelaar met 4-20 mA-ingang (0 V tot 5 V) voor toerental

Starten/Laden

  • 24 V DC-startmotoren
  • Accu's met frame en kabels
  • Elektrische startmotor

G3512 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Onderbrekers

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer
  • Rechts, links of achter gemonteerd
  • 1200 A, 3-polig, UL-100% nominale P-Frame-Onderbrekers
  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-Onderbrekers
  • 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-Onderbrekers
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • Op frame gemonteerd

Bedieningspaneel

  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Lokale pc-bewaking
  • Relais bij uitvallen motor
  • Pc-bewaking op afstand

Koeling

  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • Externe radiateur voor JW- en SCAC-circuits, niveauschakelaar inbegrepen maar niet bedraad
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Elleboogstuk, 305 mm (12 in)
  • Geluidsniveaureductie van 18, 25 dB(A)
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatdemper, 305 mm (12 in)
  • Uitlaatdemper 305 mm (12 in), met vonkenvanger
  • Flens van 305 mm (12 in)

Brandstofsysteem

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA druksensoren gasaandrijfsysteem

Algemeen

  • Speciale lak op bestelling
  • AID-embleem (VS)
  • Gereedschapsset
  • Digitaal diagnoseapparaat

Generator

  • Kabeltoegangskast
  • Generatorluchtfilter
  • Europese rails
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Lagertemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • Acculader 20 A, 24 V DC
  • Accu met kabels en frame
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS

Vergelijk G3512 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset

360 View