C13 (50 Hz) China Non-Road | Dieselgenerator 350-450 kVA

Dieselgeneratorsets C13 (50 Hz) China Non-Road

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Minimaal nominaal vermogen
350 kVA
350 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa

Overzicht

Dieselgeneratorset 350-450 kVA

De C13 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 350-450 kVA bij 50 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze generatorsets C13 zijn gecertificeerd voor laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA Non-Road-emissienormen, China Non-Road III-emissienormen.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C13 (50 Hz) China Non-Road

Maximaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Minimaal nominaal vermogen 350 kVA 350 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.12 in 130 mm
Slag 6.18 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 186.7 in 4743 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2014 mm
Hoogte - maximaal 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) China Non-Road Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter
  • Turbocharger
  • Nakoelerblok

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler met enkelwandige integrale 8 uur-brandstoftank

Generator en uitrustingsstukken

  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen

Generatorset in pakket

  • Onderhoudsindicator
  • Wegwerpluchtfilter
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateurpakket gemonteerd

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) China Non-Road Optionele uitrusting

Europese verklaringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Onderbrekers

  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd

Bedieningspanelen

  • Plaatselijke alarmmodules: plaatselijke waarschuwingsinrichting
  • Spanningsloze contacten
  • GCCP 1.4
  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafout; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; alarm laag brandstofpeil; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm hoog brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Steenafschermingen

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen
  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Geluidsniveaureductie van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Uitlaatdempers - einde in / einde uit
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Flexibele uitlaatkoppelingen van 8 in
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk

Brandstofsysteem

  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Handbediende brandstofopvoerpomp

Generator en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • Generator met LC-frame
  • Extra grote LC-frame generator
  • LC CIP generator
  • Extra grote A-frame generator
  • A-frame -CIP generator
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Indringingsbescherming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C13 (50 Hz) China Non-Road met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C13 dieselgenerator (rechtsachter)

C13 dieselgenerator (linksachter)

C13 dieselgenerator (rechtsvoor)

C13 dieselgenerator (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C13 dieselgenerator (rechtsachter)
C13 dieselgenerator (linksachter)
C13 dieselgenerator (rechtsvoor)
C13 dieselgenerator (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View