Generatorset
Nominaal vermogen primair | 10,0 kVA 10,0 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze XQP100 generatorset levert een laag brandstofverbruik. Met een robuuste constructie, gereed voor verhuur of verplaatsing, is deze productlijn ontworpen om eenvoudig, veilig en efficiënt te worden getransporteerd op projectterreinen. Dankzij de zware basisframes met geïntegreerde houders voor vorkheftrucks kan de unit met gemak worden getrokken en gehesen, terwijl Clipsal- of CEE-stekkerdoosopties beschikbaar zijn op geselecteerde modellen voor een snellere installatie en probleemloze stroomverdeling.
Voldoet aan de meeste plaatselijke normen en maximaliseert bedrijfstijd tussen tankbeurten
Geluidsdemping en elektrische ventilatoren verlagen geluidsniveaus tot een stil gespreksniveau
Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is
Nominaal vermogen primair | 10,0 kVA 10,0 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Breedte | 44.1 in 1120 mm |
Hoogte | 72.7 in 1846.5 mm |
Lengte | 109.1 in 2770 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 4469 lb 2027 kg |
100% belasting 50 Hz | 6.2 gal/uur 23.5 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 7.3 gal/uur 27.7 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 5.4 gal/uur 20.3 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 5.9 gal/uur 22.2 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 3.9 gal/uur 14.6 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 4.2 gal/uur 15.9 L/hr |
100% belasting 50 Hz | 6 gal/uur 22.6 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 7.1 gal/uur 26.9 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 4.5 gal/uur 17.1 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 5.3 gal/uur 20.2 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 3.1 gal/uur 11.8 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 3.7 gal/uur 14.1 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 79.5 dB(A) 79.5 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 80.3 dB(A) 80.3 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 81.6 dB(A) 81.6 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator