Dieselgenerator DE125AE0 (60 Hz) | voor 100,0 ekW

Dieselgeneratorsets C4.4 | DE125AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
100,0 ekW
100,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
90,4 ekW
90,4 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE125AE0 | Dieselgeneratorset voor 100 ekW

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C4.4 | DE125AE0

Maximaal nominaal vermogen 100,0 ekW 100,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 90,4 ekW 90,4 ekW
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 18.23:1 18.23:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Lengte - maximaal 78 in 1980 mm
Breedte - maximaal 35 in 890 mm
Hoogte - maximaal 54.2 in 1376 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Elektronische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C4.4 | DE125AE0 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View