XQC1600

Mobiele generatorsets XQC1600

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen
1515 ekW (1893 kVA) continu
1515 ekW (1893 kVA) continu
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
230-480 V
230-480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 1515 ekW

Deze generatorset voor verhuur vormt een uitbreiding van het Caterpillar assortiment verhuuraandrijfopties, voor betere efficiëntie en lagere eigendoms- en bedrijfskosten. De XQC1600 is voorzien van een geavanceerd regelsysteem, ontworpen om de installatie- en opstarttijd te verkorten. Hij is geconfigureerd om met één druk op een knop te schakelen tussen 50 en 60 Hz. Het regelsysteem beschikt over programmering en simulatie voor de installatieregeling, waardoor het volledige systeem kan worden getest voorafgaand aan het opstarten van de generatorset. Geavanceerde productautonomie en bewakingsmogelijkheden verkleinen de behoefte aan ondersteuning door mankracht, minimaliseren de blootstelling van de operator aan gevaren en maken het mogelijk de prestaties van de locatie en de onderhoudsgegevens gemakkelijk te bekijken, te archiveren en te analyseren. Ideaal in een autonome omgeving, gecombineerd met tientallen eenheden in een krachtcentraleoplossing of de ondersteuning van netvoedingssystemen wereldwijd.

Voordelen

Tot 49 ⁰C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Industriestandaard 40 ft ISO high-cube container

CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen - Ontworpen voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid

Geïnstalleerde 30 gal/114 L olietank

Op de motor gemonteerde oliepeilregelaar houdt de carterniveaus in stand bij langdurende toepassingen

Productspecificaties voor XQC1600

Nominaal vermogen 1515 ekW (1893 kVA) continu 1515 ekW (1893 kVA) continu
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 230-480 V 230-480 V
IPP overbelasting 50 Hz 1590 kW (1987 kVA) 1590 kW (1987 kVA)
IPP nominaal 60 Hz 1705 kW (2131 kVA) 1705 kW (2131 kVA)
IPP overbelasting 60 Hz 1790 kW (2237 kVA) 1790 kW (2237 kVA)
Motor Cat 3516C Cat 3516C
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte-zonder chassis 114 in 2896 mm
Lengte-zonder chassis 480 in 12192 mm
Gewicht - zonder chassis, met brandstof, smeerolie en koelvloeistof 70000 lb 31818 kg
Breedte - zonder chassis 97.5 in 2438 mm

XQC1600 Standaarduitrusting

Cat 3516C zware dieselmotor

  • Zware uitvoering, dubbel element, Powercore-luchtfilters met service-indicatoren
  • Drievoudige brandstofvoorfilters met waterafscheiders en omloopkleppen voor het tijdens bedrijf vervangen van filters
  • Secundaire brandstoffilters op motor
  • Full-flow oliefilters met watergekoelde oliekoeler. Smeerolie API CI-4 of hoger vereist
  • Smeeroliesysteem inclusief suppletiesysteem (113 L-tank), olieaftapleidingen geleid naar de motorrail, en snel aftapsysteem voor sneller en schoner verversen van olie
  • Watermantelverwarmer (9 kW, 3-fase 480 VAC) met elektrische pomp
  • Brandstofkoeler en elektrische brandstofopvoerpomp
  • Elektronische drukverschilbewaking van alle filters
  • Bedieningselementen van elektronisch geregelde ADEM™ A4-motor
  • Twee elektrische startmotoren van 24 V

SR-5 generator

  • Dubbel lager, 1844-frame, SR-5 generator met anti-condensatieverwarmers (1,2 kW, 480 V)
  • Borstelloos, vormgewikkeld, bekrachtigd door permanentmagneet, drie fasen, ontwerp met 4 kabels
  • Isolatie klasse H werkt op temperatuur klasse F voor langere levensduur
  • Cat geïntegreerde spanningsregelaar (Cat IVR)
  • Statorwikkeling en lagertemperatuurdetectoren bewaakt door RTD-module
  • Luchtinlaatfilters (2) van generator met metaalgaas
  • Systeem 4-isolatiebescherming

40' ISO high-cube container

  • 9-hoog stapelbaar, CSC-gecertificeerd
  • Geluidgedempt, scharnierend, radiateur-inlaatroosters
  • Geluidgedempt pakket luchtinlaatroosters met inklapbare schermen
  • Vijf (5) vergrendelbare personeelsdeuren met anti-paniekopening
  • Wanden en plafonds van interieur geïsoleerd met 100 mm akoestische panelen
  • Toegangsdeur voor zijrail met kabelaansluitingen voor de last op de externe toegang
  • Walstroomverbinding via verdeelblokaansluitingen voor watermantelverwarmer, acculader, anticondensatieverwarmingen en Anticondensatieverwarmingen voor generator
  • Zes (6) DC-lampen met timer van 60 min.
  • Enkelwandige brandstoftank van 946 L (250 U.S. Gall); gecertificeerd conform BS799-5
  • Solenoïderegelklep voor bijvullen van brandstof voor geautomatiseerd vullen
  • Geluidgedempt tot 75 dB(A) (50 Hz) 81 dB(A) (60 Hz) op 7 m (23')
  • Vier (4) 1400-CCA, groep 4D, onderhoudsvrije accu's en 50A-acculader
  • Geïsoleerde uitlaatdemper met roestvaststalen uitlaatpijp van 1,8 m (6') voor meer vermogensdichtheid op de locatie
  • Motortrillingsisolatoren
  • Eenvoudige aftaptoegang tot standaardvloeistoffen
  • Standaard Cat stickers (optioneel) en witte lak van Cat aandrijfmodule

Koeling

  • Door koelpakket geschikt voor omgevingstemperaturen van 49 °C (120 °F) (50 en 60 Hz) bij IPP waarden op 750 m (2460')
  • Verticale, niet-gestapelde radiateurblokken met profielribben en verticale luchtafvoer
  • Ventilatoraandrijving met variabele frequentie en intelligente ventilatorregeling
  • Cat Extended Life-koelvloeistof (ELC)

Bedieningselementen en bescherming voor generator

  • EMCP 4.3 generatorsetregelaar
  • Automatisch start/stop-systeem met afkoeltimer
  • Generatorbeschermingsfuncties: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 biedt spannings- en frequentie-instelling, basisbelasting / PF / lastverdeling / synchronisatie, automatische start/stop-regeling en generator CB-regeling, SCADA-interface (Ethernet), brandstofniveaumeters en alarmen, brandstofopvoerregeling voor brandstoftank
  • Achteruitcompatibiliteit voor interface met oudere aandrijfmodules
  • 100 kAIC, 4000 A-frame generatoronderbreker met LSIG-uitschakelinrichting
  • Werking in meerdere standen (eiland (kW/kVAR-verdeling, automatische overschakeling bij netvoedingsuitval, piekafvlakking, basislastvermogen, export, nulvermogensoverdracht, vermogensbeheer met meerdere eenheden)
  • Mogelijkheid voor handmatige en automatische parallelschakeling
  • Doseringsdisplay: spanning, stroom, frequentie, Arbeidsfactor, kW, WHM, kVAR en synchroscoop

Kwaliteit

  • Fabriekstesten van complete aandrijfmodule
  • CE-gecertificeerd, NEMA-, ISO- en IEEE-normen
  • O&M-handleidingen

Vergelijk XQC1600 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600 met uitlaat

XQC1600 met uitlaat

XQC1600 met uitlaat

XQC1600 met uitlaat

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600 met uitlaat
XQC1600 met uitlaat
XQC1600 met uitlaat
XQC1600 met uitlaat

360 View
360 View