C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) | Dieselgenerator 2500-3100 kW

Dieselgeneratorsets C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3100 (geen ventilator)/3000 ekW
3100 (geen ventilator)/3000 ekW
Primair nominaal vermogen
2825 (geen ventilator)/2725 ekW
2825 (geen ventilator)/2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Voldoet aan US EPA Tier 4
Voldoet aan US EPA Tier 4

Overzicht

Dieselgeneratorset C175-16 Tier 4 voor 2500-3100 ekW

Onze C175-20 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2500-3000 ekW (3100 ekW zonder ventilator) bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset voldoet aan de US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Meer dan 20,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Meer dan 3000 Motoren

In het veld

Grootste nominale vermogen Tier 4 Product

verkrijgbaar op de markt

Productspecificaties voor C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Stand-byclassificatie 3100 (geen ventilator)/3000 ekW 3100 (geen ventilator)/3000 ekW
Primair nominaal vermogen 2825 (geen ventilator)/2725 ekW 2825 (geen ventilator)/2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie Voldoet aan US EPA Tier 4 Voldoet aan US EPA Tier 4
Spanning 480-13800 V 480-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 3100 ekW 3100 ekW
Minimaal nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Motortype C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.89 in 175 mm
Slag 8.66 in 220 mm
Cilinderinhoud 5155.88 in³ 84.67 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Nakoeling met turbo Nakoeling met turbo
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 242.77 in 6385 mm
Lengte - maximaal 320 in 8127 mm
Breedte - minimum 82.7 in 2101 mm
Breedte - maximaal 122.8 in 3118 mm
Hoogte - minimum 127.2 in 3231 mm
Hoogte - maximaal 142.3 in 3614 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 42750 lb 19391 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • - Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen met indicatielampjes voor:
  • #NAME?
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • #NAME?
  • Lampjestest
  • #NAME?
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • - V (L-L en L-N)
  • - Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • #NAME?
  • Regeling automatisch/start/stop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • #NAME?
  • - Te hoge stroom (50/51)
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsoptie
  • #NAME?
  • Overtoeren
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 programmeerbare digitale ingangen
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • #NAME?
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-0,25%
  • #NAME?
  • Gelijkspanning
  • Laag koelvloeistofpeil/te hoge/te lage spanning (27/59)
  • #NAME?
  • Bedieningselementen:
  • #NAME?
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • - kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • - Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • #NAME?
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Laag koelvloeistofpeil (hiervoor is een optionele koelvloeistofsensor vereist)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Noodstopknop
  • #NAME?
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • V (L-L en L-N)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen met indicatielampjes voor:
  • - Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Digitale indicatie voor:
  • Motorafkoeltimer
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • #NAME?
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 programmeerbare PWM-uitgangen
  • #NAME?
  • kVAr/uur (totaal)
  • Lage oliedruk
  • - Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • 16 programmeerbare digitale uitgangen
  • - kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • - kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Cat ECS 100
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • #NAME?
  • Bedrijfsuren
  • - Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • tpm
  • #NAME?
  • 3 programmeerbare analoge uitgangen
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Alarm bevestigen
  • #NAME?
  • - Vermogen (kW) achteruit (32)
  • kW/uur (totaal)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • #NAME?
  • Communicatie
  • #NAME?
  • Motorcyclus tornen
  • Cat ECS 100 controller omvat:
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • - True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-0,25%
  • Frequentie (Hz)
  • - 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 3 programmeerbare analoge ingangen
  • Toerental afstellen
  • #NAME?

Koelsysteem

  • Radiateurgroep - los geleverd
  • Ventilator en riemkappen
  • SCAC-koeling
  • Koelvloeistofsensor - (2x los meegeleverd: 1/4-18 en 1/2-14 NPTF)
  • Koelvloeistofaftapleiding en -kleppen

Uitlaatsysteem

  • Kenmerken CEM-doseermodule zijn onder andere:
  • Geïsoleerde schone-emissiemodule (CEM)
  • DEF-filter
  • CEM-doseermodule
  • Draadboom van doseermodule naar CEM
  • Luchtfilter
  • Bescherming tegen bevriezing
  • 120 VAC
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flensoppervlak bij de schone-emissiemodule (CEM), ingang (21.2 inch) en uitgang (25 inch)
  • Luchtleidingen en verwarmde DEF-leidingen van doseermodule naar CEM

Brandstofsysteem

  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter water/brandstofwaterafscheider
  • 3 filters, los geleverd - kan op framerails worden gemonteerd (Hiervoor is een door de dealer geleverde flexibele koppeling vereist)
  • Opschroefbaar type 10 micron
  • 3 filters, op de motor gemonteerd
  • Opschroefbaar type 4 micron
  • Opschroefbaar type 10 micron

Generator en uitrustingsstukken

  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • (MV) Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant - 60 Hz-modellen: NEMA-standaard gatenpatroon
  • Isolatiesysteem NEMA-klasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • RFI-onderdrukking
  • Generatoren met 3000-frame (MV/HV)
  • 6 draden
  • Reactieve afnamemodus
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Vormwikkeling
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • kVA R/PF-modi
  • Verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Anticondensatieverwarming
  • IEC platina stator-RTD's (,00385 temperatuurcoëfficiënt)
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Generatoren met 1800-frame (LV/MV)
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • (LV) railaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant bij 60 Hz-modellen: NEMA-standaard gatenpatroon
  • Isolatie NEMA klasse H

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Redundante uitschakeling (overtoerenbeveiliging via een dubbel snelheidsdetectiesysteem)

Smeersysteem

  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeerolie
  • Voorsmeren - vereist bij primair en continu; optioneel met stand-by
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • Rails - motor/generator

Onderhoudsinstructies

  • Twee inspecties voor preventief onderhoud

Algemeen

  • * Voor HV-toepassingen dient de klant te zorgen voor een secundaire frequentiesensor van 120V, 5A en een draadboom tussen het pakket en de EMCP4.3 (tekening meegeleverd). CDVR wordt geplaatst in de muurmontage.
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • *Voor HV CAT ECS: met aan de muur gemonteerd bedieningspaneel, los geleverd, voor montage door de klant en een verbindingsdraadboom van 7,5 meter.
  • RH-onderhoud (behalve onderhoud aan het oliefilter op 60 Hz-modellen: onderhoud links)
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; 4 bussen met enkel element en service-indicator(s).
  • Eentrapsluchtfilter

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter

Bedieningspanelen

  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Montagepositie door klant geleverde aansluitlocaties wisselstroom-gelijkstroom - LV/MV
  • EMCP 4.4 (hiervoor is een 1800-frame laagspanningspakket vereist)
  • Op afstand toerental afstellen
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Noodstop - Uitsluitend voor gebruik met 3000-frame generatoren en EMCP4.3
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Controllermontagelocatie - LV / MV (hiervoor is een 1800-frame generator vereist)
  • Lastverdelingsmodule
  • Lastverdelingsregelaar/extra plaat en extra kast (LV)
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules

Koelsysteem

  • SCAC-circuits
  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Radiateurs op afstand
  • Brandstofkoeler

Uitlaat

  • Uitlaatcollectors/-spruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • Lak: andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken
  • AID-embleem (VS)

Generator en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) - DCT´s uit de klassen van 5, 9 en 15 kV
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Generatoren (MV) 480 V, 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, 6 draden, hellingshoek = 0,6667 - 1800-, 3000-frame
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Generatoren (LV) 480 V, 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, 6 draden, hellingshoek = 0,6667 - 1800-frame

Instrumenten

  • Draadboom - ECM-verbindingsdraadboom
  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Smeerolie
  • Standaardcarter
  • Aftapklep carter
  • Oliefilters
  • Smeerolieverwarming

Cartersystemen

  • Explosieontlastkleppen

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd lineair
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • IBC-trillingsisolatoren - los meegeleverd

Voedingsaansluitingen

  • 5000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • Aan zijkant/achterkant gemonteerde railafsluitingen (LV)
  • MV-voedingsaansluitingsopties: op de zijkant/achterkant van het 1800-frame gemonteerde railafsluitingen - MV NEMA-railafsluiting links - MV NEMA-railafsluiting rechts
  • 5000 A, 3-polige, nominale onderbrekers IEC
  • Centraal gemonteerde railaansluitingen (LV)
  • Neutrale massa - (MV)
  • Kabelingangsopties (LV)
  • Masterpack-onderbrekeraansluitingen
  • Kabelbomen onderbreker
  • Voedingsaansluitingskappen
  • Kabelingangsopties - 1800-frame (MV)
  • Bedieningspakket (LV) - Omkastingen
  • Optionele op het pakket gemonteerde onderbrekers (LV)
  • 4000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • 3-polige, nominale onderbrekers van 4000 A, IEC

Onderhoudsgereedschappen - Blokkeringsgroepen

  • Bedieningsgroep - pneumatische stangengroep
  • Motorgroep
  • Groep handmatig
  • Motor, pneumatisch

Speciale testen/rapporten

  • Torsietrillingsanalyserapport (TVA) standaardgeneratorset
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Standaardmotortestlading
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Brandstofverbruiktest

Starten/Laden

  • Accuset voor zwaar gebruik met frame
  • Bedradingsgroepen watermantelverwarmer
  • Watermantelverwarming
  • 24 V stroomverdeelkast
  • Acculaders van 35 en 50 A
  • Afdekkingen - locaties van startmotor
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Luchtstartmotor
  • 24 V accuset - droog

Vergelijk C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

C175 generatorset

C175 generatorset

360 View