C18 (50 Hz) | Dieselgenerator 550-715 kVA

Dieselgeneratorsets C18 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
715 kVA
715 kVA
Minimaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Emissienorm voor laag brandstofverbruik, China Non-Road III-emissienorm
Emissienorm voor laag brandstofverbruik, China Non-Road III-emissienorm

Overzicht

Dieselgeneratorset 550-715 kVA

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 550-715 kVA bij 50 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C18 generatorsets zijn gecertificeerd voor laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden en China Non-Road III-emissienormen, Brandstofstrategie.

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2 *Verhoogd nominaal noodstroomvermogen bij 50 Hz

Tot 37% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 715 kVA 715 kVA
Minimaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Emissie/brandstofstrategie Emissienorm voor laag brandstofverbruik, China Non-Road III-emissienorm Emissienorm voor laag brandstofverbruik, China Non-Road III-emissienorm
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.36 in³ 18.13 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™A4 ADEM™A4
Lengte - maximaal 162.4 in 4135 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm

C18 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter in lichte uitvoering
  • Nakoelerblok

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Regelsysteem

  • GCCP 1.2
  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Koeling

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Brandstofsysteem

  • Standaard open brandstoftankset voor 8 uur

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Generator en uitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Voedingscentrale, IP22
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • GCCP generatorsetregelaar

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Voedingsklemmenstrook
  • Shunt-trip voor IEC-onderbreker

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsmodules, lokaal en op afstand
  • Lastverdelingsmodule
  • Software voor bewaking op afstand
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Digitale I/O-module

Regelsysteem

  • Weergave olietemperatuur
  • GCCP 1.5
  • Spanningsloos contact
  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor
  • Plaatselijke alarmmodules
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Lokale alarmclaxon

Koelsysteem

  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Radiateurkanaalflens

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Sets elleboogstukken van 8 in en 10 in
  • Universele flenzen van 8 in en 10 in
  • Uitlaatdempers 10, 25 en 35, einde in/einde uit

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Brandstofopvoersysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote LC-frame generatoren
  • Anticondensatieverwarming
  • Extra grote A-frame generator
  • A-frame -CIP generator
  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met LC-frame

Algemeen

  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • UL 2200-pakket
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • CSA-certificering
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Starten en laden

  • Watermantelverwarmingen
  • Acculader van 5 A
  • Accuschakelaar

Vergelijk C18 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 generatorset (rechtsachter)

C18 generatorset (linksachter)

C18 generatorset (rechtsvoor)

C18 generatorset (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C18 generatorset (rechtsachter)
C18 generatorset (linksachter)
C18 generatorset (rechtsvoor)
C18 generatorset (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View