G3512 1000 kW

Gasgeneratorsets G3512 met SNELLE RESPONS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal gasnoodstroomvermogen
1000 ekW bij 0,8 pf
1000 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset

Overzicht

Aardgasgenerator 700 - 1000 kW

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Voldoet aan UL2200 Certificatie

Toonaangevende EPA-certificering voor niet-noodvoorziening, UL2200, UL1446 en meer

Gereed in 7 seconden

Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10

Gereed voor accepteren van 100% blokbelasting

Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.

Productspecificaties voor G3512 met SNELLE RESPONS

Nominaal gasnoodstroomvermogen 1000 ekW bij 0,8 pf 1000 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Compressieverhouding 9.7 9.7
Cilinderinhoud 3173 in³ 52 L
Motortype G3512 G3512
Cilinderinhoud 3173 in³ 52 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Lengte 205.7 in 5224 mm
Breedte 90 in 2286 mm
Hoogte 99.4 in 2525 mm
Gewicht 27500 lb 12500 kg

G3512 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator
  • Dubbele luchtfilters, 1 per kant, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Koelsysteem

  • Door motor aangedreven pompen voor watermantel en nakoeler met extern watercircuit

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Aansluitingen links of rechts, als radiateur niet geselecteerd is

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger

Brandstof

  • NOx-sensor op basis van lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Pijpleidingaardgas: 800-1000 BTU/scf en methaangetal 70-100
  • Gasaandrijflijn: NFPA37 en CSA B149.3
  • 0,5-5 psi brandstofinlaatdruk motor

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Gasdrukregelaar

Algemeen

  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs in hoogglans zwart
  • Onderdelenboek
  • Label "Alleen voor stationair gebruik" in overeenstemming met EPA Non-Road SI-voorschrift
  • Service rechts
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

Smering

  • Oliefilter met cartridge
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Elektrische startmotor
  • Accu's met frame en kabels
  • 24 V DC-startmotoren

Generator

  • Isolatie NEMA klasse H
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • SR5
  • Anticondensatieverwarming
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking en min./max. bekrachtiger
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Regeling

  • ADEM™ A4 toerentalregelaar met 4-20 mA-ingang (0 V tot 5 V) voor toerental

G3512 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • Lokale pc-bewaking
  • Relais bij uitvallen motor
  • Pc-bewaking op afstand
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Waarschuwingsinrichting op afstand

Koeling

  • Externe radiateur voor JW- en SCAC-circuits, niveauschakelaar inbegrepen maar niet bedraad
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen
  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming

Onderbrekers

  • 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-Onderbrekers
  • Op frame gemonteerd
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer
  • Rechts, links of achter gemonteerd
  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-Onderbrekers
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • 1200 A, 3-polig, UL-100% nominale P-Frame-Onderbrekers

Uitlaat

  • Flens van 305 mm (12 in)
  • Flexibele koppelingen
  • Geluidsniveaureductie van 18, 25 dB(A)
  • Uitlaatdemper, 305 mm (12 in)
  • Uitlaatdemper 305 mm (12 in), met vonkenvanger
  • Elleboogstuk, 305 mm (12 in)

Brandstofsysteem

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA druksensoren gasaandrijfsysteem

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak op bestelling
  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Gereedschapsset

Generator

  • Generatorluchtfilter
  • Europese rails
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Kabeltoegangskast
  • Lagertemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • Acculader 20 A, 24 V DC
  • 24 V-startmotoren
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS

Vergelijk G3512 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset

G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset
G3512 gasgeneratorset

360 View