Dieselgenerator DE100AE0 (50 Hz) | voor 88,0 kVA

Dieselgeneratorsets C4.4 | DE100AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
88,0 kVA
88,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
80,0 kVA
80,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE100AE0 | Dieselgeneratorset voor 88 kVA

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C4.4 | DE100AE0

Maximaal nominaal vermogen 88,0 kVA 88,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 80,0 kVA 80,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 73.6 in 1870 mm
Breedte - maximaal 33.1 in 840 mm
Hoogte - maximaal 52.5 in 1333 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C4.4 | DE100AE0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View