DG500 Gasgeneratorsets

Gasgeneratorsets DG500 (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
500 ekW
500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 500 kW

De Cat® generator met vonkontsteking en arm brandstofmengsel voor stationaire stand-by-, vraagrespons- en limited time power (LTP)-toepassingen biedt betrouwbare stroomvoorziening met de beste brandstofzuinigheid in zijn klasse, een kleinere voetafdruk en schonere uitlaatgassen. Door de mogelijkheid om zelfs bij zeer lage brandstofinlaatdruk te werken maakt dit apparaat bij uitstek geschikt voor een reeks van toepassingen

Voordelen

Tot 1414 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

certificering Gecertificeerd voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG500 (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 500 ekW 500 ekW
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
tpm 1800 1800
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Spanning 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC
Motortype Cat® CG18 viertakt aardgas met 6 cilinders Cat® CG18 viertakt aardgas met 6 cilinders
Brandstofsysteem Gasmenger, venturi Gasmenger, venturi
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Cilinderinhoud 1106.3 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 10.5:1 10.5:1
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Lengte 154 in 3581 mm
Breedte 73 in 1854 mm
Hoogte 82 in 2083 mm
Gewicht 10721 lb 4863 kg

DG500 (3-fasig) Standaarduitrusting

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Brandstofsysteem

  • Gasaandrijflijn met nuldrukregelaar
  • Door ECU geregelde noodstopsolenoïde
  • Regeling van lucht-brandstofverhouding, lucht-/gasmenger van venturitype, gasregelklep

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2B
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR)

Telematica

  • PL444 Product Link 4G LTE-telematica

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • SR5

Regeling

  • Elektronische regeling

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails zijn hoogglans zwart
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek

DG500 (3-fasig) Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatluchtadapters

Koeling

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Flexibele koppeling
  • Elleboogstuk, flens
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Uitlaatverlengstuk

Telematica

  • PLG 601 en 641 Product Link-telematica

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Generatorluchtfilter
  • Europese rail
  • Kabeltoegangskast

Omkastingen

  • Geluidgedempt en met bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Anticondensatieverwarming
  • Laaddynamo
  • Batterij met kabel en rek (los meegeleverd)
  • Acculader
  • Extra grote accu

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep
  • EEG D. O. I en andere certificeringen
  • Ontlastklep voor carterexplosie

Vergelijk DG500 (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open set

Open set

Open set

Open set

Omkasting

Open set
Open set
Open set
Open set
Omkasting