3516E (50 Hz) | Dieselgenerator 2750-3100 kVA

Dieselgeneratorsets 3516E (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator)
3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator)
Primair nominaal vermogen
2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator)
2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator)
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 2750-3100 kVA

Onze dieselgeneratorsets 3516E zijn gemaakt voor uw toepassingen voor continu, stand-by- en primair vermogen en zijn afgestemd op uw vermogensnormen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 2750-3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator) bij 50 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. De generatorset biedt een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Bespaart tot 33% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt tot 19% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3516E (50 Hz)

Stand-byclassificatie 3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator) 3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator)
Primair nominaal vermogen 2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator) 2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator)
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator) 3000 kVA (3100 kVA zonder ventilator)
Minimaal nominaal vermogen 2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator) 2750 kVA (2850 kVA zonder ventilator)
Motortype 3516E, SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516E, SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4766 in 78.1 L
Compressieverhouding 14:01 14:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 296.8 in 7538 mm
Breedte - maximaal 87.2 in 2216 mm
Hoogte - maximaal 133.5 in 3391 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Overtoeren
  • tpm
  • Generatorfasevolgorde
  • Noodstopdrukknop
  • Digitale indicatie voor:
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Paneellampjes
  • Toerental afstellen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Lampjestest
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Frequentie (Hz)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gelijkspanning
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Noodstop
  • Alarm bevestigen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • EMCP 4.2B
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Bedieningselementen:
  • kW/uur (totaal)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • Bedrijfsuren
  • EMCP 4 generatorsetregelaar
  • V (L-L en L-N)
  • Motorcyclus tornen
  • Communicatie:
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • EMCP 4.2B-controller omvat:
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Lage oliedruk
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr/uur (totaal)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Gegevensverbinding accessoire-module

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • JWAC
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Koelvloeistofpeilsensoren

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 6 draden
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Willekeurig gewikkeld
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Generatorsetpakketten omvatten de digitale Caterpillar spanningsregelaar (Digital spanning Regulator; CDVR). De CDVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger

Regelsysteem

  • ADEM™ III

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

3516E (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters met twee elementen

Onderbrekers

  • Kabelingangsopties
  • Bedieningspakket voor omkastingen
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • EMAX-Onderbrekers
  • Lading uitwerpen; standaardgaten IEC
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Uitschakelinrichtingen

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Externe kastklemmen
  • Lokale bewaking en bewaking op afstand
  • Stroomrailaansluitingen
  • Regulateurs
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Extra kast
  • Schakelaar spanning omhoog/omlaag
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • Taalopties
  • Op afstand toerental afstellen
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Vandalismebestendige paneeldeur

Koelsysteem

  • Optionele inserpentine in-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Warmtewisselaars
  • Radiateurkanaalflenzen

Europese certificeringen

  • EU-conformiteitsverklaring

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Flexibele koppelingen
  • Montagesets uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoelers
  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Willekeurig gewikkeld
  • Hellingshoek: 0,6667
  • Optionele generatoren
  • Aantal draden: 6
  • 3 fasen, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 V
     

Instrumenten

  • Thermokoppels
  • Pyrometers en thermokoppels

Smeersysteem

  • Handmatige carterpompen voor voorsmering
  • Oliepeilregelaar
  • Elektrische voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • CSA-test en -certificering
  • Certificaat neutrale massa
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC seismische certificering

Start-/Oplaadsysteem

  • Watermantelverwarmingen
  • Etherstarthulpen
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • 24 V accuset - droog
  • Laaddynamo's - 50 A
  • Acculaders van 10 en 20 A

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3516E (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorsetpakket 3516E - laagspanning

Generatorsetpakket 3516E - hoogspanning

Generatorsetpakket 3516E - laagspanning

Generatorsetpakket 3516E - laagspanning

Generatorsetpakket 3516E - laagspanning
Generatorsetpakket 3516E - hoogspanning
Generatorsetpakket 3516E - laagspanning
Generatorsetpakket 3516E - laagspanning

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View