XQ425 340 kW (425 kVA)

Mobiele generatorsets XQ425 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
340 ekW (425 kVA)
340 ekW (425 kVA)
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 425 kVA

De Cat® XQ425 biedt prestaties van wereldklasse en verbeterde bruikbaarheid. Dit model wordt aangedreven door de zuinige Cat C13 Tier 4 Final motor die is uitgerust met het Cat NOx-reductiesysteem. Uitgerust met het nieuwe EMCP 4.4 bedieningspaneel, beschikt de XQ425 over een gebruiksvriendelijke interface en automatische parallelschakeling van de generatorset. Een principieel voordeel van het besturingssysteem biedt eenvoudigere en snellere spanningswisselingen. De automatische configuratiefunctie biedt meer flexibiliteit bij verplaatsing tussen meerdere werkterreinen met verschillende frequentie- en spanningsvereisten en elimineert de vereiste tijd voor herprogrammering van units en potentiële fouten. Extra kenmerken zijn onder meer lagere geluidsniveaus en een verbeterd brandstofverbruik bij gedeeltelijke belasting.

Voordelen

Milieuvriendelijke opvang 110% van alle gemorste motorvloeistoffen

Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein

Integraal 520 gal/1970 L dubbelwandige brandstoftank

Maximaliseert bedrijfstijd tussen tankbeurten

Accu-onderhouder op zonne-energie

Zorgt ervoor dat de generatorset altijd klaar is om te starten

Productspecificaties voor XQ425 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA)
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Stand-byclassificatie 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA)
Motor C13 C13
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 60 in 1524 mm
Lengte - zonder aanhanger 208.7 in 5080 mm
Breedte - zonder aanhanger 104 in 2642 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 14700 lb 6667 kg
100% belasting 60 Hz 23.1 gal/uur 88 L/hr
75% belasting 60 Hz 17.7 gal/uur 67.9 L/hr
50% belasting 60 Hz 12.7 gal/uur 48.6 L/hr
100% belasting 60 Hz 25.1 gal/uur 95.7 L/hr
75% belasting 60 Hz 19.2 gal/uur 73.4 L/hr
50% belasting 60 Hz 13.6 gal/uur 52.3 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 74 dB(A) 74 dB(A)

XQ425 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C13 dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Met turbocharger
    Nabehandeling

Generator

  • SR4B - 450-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.2

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Het hijsframe en 4-puntshijsen.
    basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ425 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generator XQ425

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generator XQ425
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View