3516B (50 Hz) | Dieselgenerator voor 1750-2500 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2500 kVA
2500 kVA
Primair nominaal vermogen
2275 kVA
2275 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 2000-2500 kVA

Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2000 kVA tot 2500 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz)

Stand-byclassificatie 2500 kVA 2500 kVA
Primair nominaal vermogen 2275 kVA 2275 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4764.73 in 78.08 L
Compressieverhouding 15.5:1 15.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - minimaal 253.3 in 6435 mm
Lengte - maximaal 253.3 in 6435 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 98.2 in 2494 mm
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 33009 lb 14973 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 33009 lb 14973 kg

3516B (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

3516B (50 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Uitlaatdempers (behalve Tier 4)

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Digitale I/O-module
  • Lastverdelingsmodule
  • EMCP 4.4
  • Software voor bewaking op afstand

Ophanging

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Watermantelverwarmer
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Acculaders

Algemeen

  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • UL 2200-pakket
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • CSA-certificering

Vergelijk 3516B (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsachter)

Dieselgeneratorsets 3516B (linksachter)

Dieselgeneratorsets 3516B (linksvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsachter)
Dieselgeneratorsets 3516B (linksachter)
Dieselgeneratorsets 3516B (linksvoor)
Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)

360 View