Dieselgenerator DE100AE0 (60 Hz) | voor 80,0 ekW

Dieselgeneratorsets C4.4 | DE100AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
80,0 ekW
80,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
72,0 kW
72,0 kW
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE100AE0 | Dieselgeneratorset voor 80 ekW

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C4.4 | DE100AE0

Maximaal nominaal vermogen 80,0 ekW 80,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 72,0 kW 72,0 kW
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 73.6 in 1870 mm
Breedte - maximaal 33.1 in 840 mm
Hoogte - maximaal 52.5 in 1333 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C4.4 | DE100AE0 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View