DE110 GC (60 Hz) C4.4 | Dieselgenerator voor 100 kW

Dieselgeneratorsets DE110 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
100 ekW
100 ekW
Minimaal nominaal vermogen
100 ekW
100 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 100 ekW

Onze DE110 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 100 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.

Voordelen

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Vermindering tot 12% meeliftende belasting

Slimme timerschakelaar/regelaar voor acculader en koelvloeistofverwarmeropties vermindert het gebruik van netstroom

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE110 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Minimaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in 4.4 L
Compressieverhouding 18.23:1 18.23:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 108.1 in 2745 mm
Breedte - maximaal 39.3 in 999 mm
Hoogte - maximaal 58.1 in 1476 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2932 lb 1330 kg

DE110 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE110 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming 13

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • Aardfout
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardlek
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE110 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE110 GC (60 Hz).

Rondleiding van DE110 GC (60 Hz) starten
close