3606 (50 Hz) | Dieselgenerator 1175-2688 kVA

Dieselgeneratorsets 3606 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2688 kVA
2688 kVA
Minimaal nominaal vermogen
1775 kVA
1775 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3606 (50 Hz)

Onze 3606 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1963kVA tot 2688 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3606 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 2688 kVA 2688 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1775 kVA 1775 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 750 en 1000 tpm 750 en 1000 tpm
Belastingsduur Continu Continu
Motortype 3606, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3606, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 6762 in³ 111 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Turbocharger, watergekoeld (750 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)

Koelsysteem

  • Thermostaat
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Watermantelthermostaten

Uitlaatsysteem

  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Oliedrukregelklep
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Olievulpijp en peilstok
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter

Montagesysteem

  • Demper, torsietrillingen
  • Motor- en generatorbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Eén motor, motor links achter gemonteerd
  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Geluiddemper
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt

Algemeen:

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water

3606 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Roetfilter
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtinlaatadapter
  • Verticale steunbeugel
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Luchtfilter

Koelsysteem

  • Expansievat
  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Hulpmiddelen voor verwarming

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Aansluitingen van brandstofsysteem
  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatorsysteem

  • Isolatieklasse F
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen

Regulateursysteem

  • Elektronisch/actuators
  • Digitale programmeurs
  • 2301 A lastverdeling
  • EGB-actuator
  • Accuback-up/voeding
  • 723 Plus

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator

Start-/Oplaadsysteem

  • Flexibele persluchtslang
  • Drukreduceerklep

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3606 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3606 dieselgeneratorset

3606 dieselgeneratorset