C9 (50 Hz) | Dieselgenerator 230-330 kVA

Dieselgeneratorsets C9 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
330 kVA
330 kVA
Minimaal nominaal vermogen
230 kVA
230 kVA
Emissie/brandstofstrategie
EU Stage IIIA
EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 230-330 kVA

Onze C9 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 230 tot 330 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C9 generatorsets zijn vervaardigd conform de EPA-emissienormen voor vaste/noodsystemen (Tier 3).

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C9 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 330 kVA 330 kVA
Minimaal nominaal vermogen 230 kVA 230 kVA
Emissie/brandstofstrategie EU Stage IIIA EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.41 in 112 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 537.01 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Hydraulische elektronische brandstofinspuiting Hydraulische elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 157 in 3988 mm
Breedte - maximaal 47.5 in 1207 mm
Hoogte - maximaal 73.5 in 1867 mm

C9 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • 12 draden
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • IP23-beveiliging
  • Voedingscentrale, IP22

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olieaftapkleppen
  • Smeerolie
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C9 (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Upgrades 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal): 400, 630, 800 en 1000 A (I assume 100 is an error in the source)

Bedieningspanelen

  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafoutrelais; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm laag brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Bedieningspaneelopties: spanningsloze contacten; lokale alarmclaxon; weergave olietemperatuur

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting
  • Geluidgedempte omkasting voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Kit met 5 in en 6 in bochtstuk
  • Flensadapter 5 - 6 in
  • Uitlaatdempers - inlaat achter/uitlaat achter; geluiddemping van 10 dBA of 25 dBA
  • Flens van 6 in

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra groot, AREP-, CIP generatoren

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C9 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset C9 (rechtsachter)

Open generatorset C9 (linksachter)

Open generatorset C9 (rechtsvoor)

Open generatorset C9 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

Open generatorset C9 (rechtsachter)
Open generatorset C9 (linksachter)
Open generatorset C9 (rechtsvoor)
Open generatorset C9 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View