Dieselgeneratorset DE300E0 (50 Hz) | 300 kVA

Dieselgeneratorsets C9 | DE300E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
300 kVA
300 kVA
Minimaal nominaal vermogen
300 kVA
300 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

Dieselgeneratorset 300 kVA

Onze dieselgeneratorset DE300E0 produceert een betrouwbaar vermogen van 300 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C9 | DE300E0

Maximaal nominaal vermogen 300 kVA 300 kVA
Minimaal nominaal vermogen 300 kVA 300 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.41 in 112 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 537.01 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Hydraulische elektronische brandstofinspuiting Hydraulische elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 157 in 3988 mm
Breedte - maximaal 47.5 in 1207 mm
Hoogte - maximaal 73.5 in 1867 mm

C9 | DE300E0 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gebogen staal met integrale enkelwandige brandstof8 uur-tank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • IP23-beveiliging
  • 12 draden
  • Voedingscentrale, IP22
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Systeem starten/belasten

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C9 | DE300E0 Optionele uitrusting

Certificeringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • EU-verklaring van overeenstemming

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Upgrades 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal): 400, 630, 800 en 1000 A (I assume 100 is an error in the source)

Bedieningspanelen

  • Bedieningspaneelopties: spanningsloze contacten; lokale alarmclaxon; weergave olietemperatuur
  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafoutrelais; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm laag brandstofpeil; brandstofpeilsensor

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting
  • Geluidgedempte omkasting voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Flens van 6 in
  • Kit met 5 in en 6 in bochtstuk
  • Uitlaatdempers - inlaat achter/uitlaat achter; geluiddemping van 10 dBA of 25 dBA
  • Flensadapter 5 - 6 in

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra groot, AREP-, CIP generatoren

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Systeem starten/belasten

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A

Vergelijk C9 | DE300E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset C9 (rechtsachter)

Open generatorset C9 (linksachter)

Open generatorset C9 (rechtsvoor)

Open generatorset C9 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

Open generatorset C9 (rechtsachter)
Open generatorset C9 (linksachter)
Open generatorset C9 (rechtsvoor)
Open generatorset C9 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting