D300 GC C9 (60 Hz) | Dieselgenerator 300 kW

Dieselgeneratorsets D300 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
300 ekW
300 ekW
Minimaal nominaal vermogen
300 ekW
300 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 300 ekW

Onze D300 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 300 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D300 GC generatorsets zijn vervaardigd conform de EPA-emissienormen voor vaste/noodsystemen (Tier 3).

Voordelen

Bespaart tot 31% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Weegt tot 26% minder

Makkelijkere bediening; minder structurele versterking nodig om het gewicht van de generatorset te ondersteunen

Standaard 105 °C Temperatuurstijging dynamo

Voldoet een de meeste specificaties; zorgt voor een lange levensduur van de dynamo

Productspecificaties voor D300 GC

Maximaal nominaal vermogen 300 ekW 300 ekW
Minimaal nominaal vermogen 300 ekW 300 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C9, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C9, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.4 in 112 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 538 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem HEUI HEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 155.5 in 3950 mm
Breedte - minimum 56.3 in 1430 mm
Breedte - maximaal 56.7 in 1440 mm
Hoogte - minimum 67.2 in 1706 mm
Hoogte - maximaal 86.7 in 2202 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 5518.2 lb 2503 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok
  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Thermostaten en behuizing
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Kijkglas voor radiateur
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Radiateur, pakket gemonteerd.

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar

Generatorset

  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • IP23-beveiliging
  • 12 draden
  • Isolatiesysteem, klasse H
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Ondiep carter
  • Oliekoeler
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Olieaftapleiding met klep.
  • Olievulpijp en peilstok
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Hijsogen
  • Trillingsdemper
  • Onderdelenboek

D300 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Brede basis - schrank
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop

Stroomonderbreker

  • 400 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LSI
  • 800 A LS/I
  • Hulpcontacten
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI

Regelsysteem

  • Geluidssignaal Gp
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • Aardlekrelais
  • 100 A laadcentrum
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • Spanningsloze contacten

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Noodstop

Uitlaatsysteem

  • 6 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flexibele uitlaataansluiting

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Startsysteem

  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Watermantelverwarmer
  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.

Algemeen

  • CSA-certificering
  • Uitgebreide servicedekking
  • UL2200-certificering
  • Testrapport van generator

Vergelijk D300 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D300 GC open set

D300 GC open set

D300 GC open set

D300 GC open set

Omkasting

Omkasting

D300 GC open set
D300 GC open set
D300 GC open set
D300 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View