DE150 GC (60 Hz) C7.1 | Dieselgenerator voor 132 kW

Dieselgeneratorsets DE150 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
132 ekW
132 ekW
Minimaal nominaal vermogen
132 ekW
132 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 132 ekW

Onze DE150 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 132 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 14% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Registreert tot 250 gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP creëert een indicator- en alarmgeschiedenis

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE150 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 132 ekW 132 ekW
Minimaal nominaal vermogen 132 ekW 132 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE150 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Hulpvoeding

  • 120 V

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 400 A

Besturing van de generatorset

  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Acculader
  • Aardlek
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE150 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE150 GC (60 Hz).

Rondleiding van DE150 GC (60 Hz) starten
close