XQP310

Mobiele generatorsets XQP310

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
310 kVA
310 kVA
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
220 - 480 V
220 - 480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 310 kVA

Deze generatorset XQP310 voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Elk model biedt een uitstekende flexibiliteit door eenvoudig te wisselen tussen 50 en 60 Hz. Hierdoor is de machine geschikt voor wisselende belastingen in diverse regio's en toepassingen, waaronder de mijnbouw, productie, de olie- en gassector en de bouw.

Voordelen

Standaard 500 uur olievervangingsinterval

Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is

Flexibele 3-wegs brandstofklep

Langere bedrijfstijden door de overschakeling van basistank naar externe bulktank

Selecteerbare 50/60 Hz werking

Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is

Productspecificaties voor XQP310

Nominaal vermogen primair 310 kVA 310 kVA
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 220 - 480 V 220 - 480 V
Brandstof/emissiestrategie Euro-V Euro-V
Motor Cat C9.3 Cat C9.3
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 60 in 1514 mm
Hoogte 90 in 2277 mm
Lengte 161 in 4085 mm
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof 9046 lb 4103 kg
100% belasting 50 Hz 17.7 gal/uur 67.1 L/hr
100% belasting 60 Hz 20.4 gal/uur 77.4 L/hr
75% belasting 50 Hz 13.2 gal/uur 50 L/hr
75% belasting 60 Hz 14.9 gal/uur 56.5 L/hr

XQP310 Standaarduitrusting

Cat® C9.3B dieselmotor

  • Met dubbele turbo, luchtgekoelde nakoeling
  • Elektronische geregeld door ECM

Nabehandeling

  • Op de motor gemonteerde schone-emissiemodule (CEM)
  • Dieselemissievloeistof (DEF)

Dynamo

  • LC5114N-frame.
  • Isolatiebescherming voor aan kust

Bedieningspaneel

  • XQCP set gemonteerde digitale regelaar

Luchtfilter

  • Hoogefficiënt tweetraps luchtfilter met stofvanger en onderhoudsindicator

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer. Af fabriek gevuld
  • Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen

Oplaad-/startsysteem

  • Dynamo voor opladen voor zwaar gebruik, 24 V, met geïntegreerde regelaar

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige brandstoftank voor 12 uur met interne vulvoorziening
  • Op de motor gemonteerd primair en secundair brandstoffilter

Distributie

  • Afzonderlijke robuuste stalen omkastingen voor regel- en distributiesecties
  • 4-polige hoofdonderbreker van 630 A

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie
  • Afgedichte compressiekleppen die een kwartslag draaien, te beveiligen met spie of hangslot

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd
  • Volledige fabrieksgarantie

XQP310 Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Synchronisatiemogelijkheden

Distributie

  • CE-aansluitdoos met geïntegreerde beveiliging met hoofdonderbreker en aardlekautomaat

Optioneel brandstofpakket

  • Inwendig gemonteerde 3-wegklep voor externe brandstofaansluiting, elektronische brandstofmeter en Bund-niveausensor

Optioneel pakket met afvoer

  • Olie- en koelvloeistofafvoerleidingen naar basisframe

Vergelijk XQP310 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View