C32 910 kVA - 1500 kVA

Dieselgeneratorsets C32 | 1500 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1500 kVA
1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
910 kVA
910 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 910-1500 kVA

Onze C32 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 910 kVA tot 1500 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag en om 100 procent van de nominale belasting in één stap op te nemen. Onze C32 generatorsets worden voor eisen gemaakt, zodat u de uwe kunt stellen.

Voordelen

Bespaart tot 8% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt 31% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor C32 | 1500 kVA

Maximaal nominaal vermogen 1500 kVA 1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 910 kVA 910 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 400-3300 V 400-3300 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164 in 4165 mm
Lengte - maximaal 176.6 in 4485 mm
Breedte - minimum 66.3 in 1684 mm
Breedte - maximaal 87.8 in 2228 mm
Hoogte - minimum 85.1 in 2162 mm
Hoogte - maximaal 86.4 in 2194 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14700 lb 6668 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Bedieningskenmerken
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Digitale verklikkers
  • Waarschuwingsuitschakelingen
  • Communicatie

Koelsysteem

  • Ventilator en riemkappen
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • ATAAC
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil

Uitlaat

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8 in)

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated spanning Regulator)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Reactieve afname
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Uitstekende pool
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 6 draden
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant

Regelsysteem

  • ADEM(tm) A4

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingsteunen

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Systeem starten/belasten

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu, frame en kabels
  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A

Algemeen

  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Service rechts
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE
  • Standaarddraairichting volgens SAE

C32 | 1500 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Standaardluchtfilters

Onderbrekers

  • 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 3-polige, nominale IEC-Onderbrekers
  • Omkastingen - bedieningspakket
  • Kabelsteunen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Bedradingsgroepen onderbreker
  • Voedingsaansluitingskappen
  • Kappen
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 en 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • 800, 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 4-polig, nominale IEC-Onderbrekers

Bedieningspanelen

  • GCCP bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Gecertificeerde radiateur
  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen
  • Standaardradiateur
  • Extended Life-koelvloeistof

Omkastingen

  • Opties omkasting brandstoftank
  • Geluidgedempte omkasting
  • Omkastingslamellen - vaste en gemotoriseerde
  • Kleuropties
  • AC-paneel, aansluitingen en verlichting
  • Premium geluidgedempte omkasting
  • Pakket voor lage temperaturen
  • Paneelbeugel
  • DC-verlichtingspakket

Uitlaatsysteem

  • Set voor wanddoorvoer uitlaat
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flenzen
  • Afschermings- en beschermingssysteem
  • Alle C32-motoren hebben uitlaten van 203 mm (8 in)
  • Montagekit elleboogstuk
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen

Generator en uitrustingsstukken

  • Laagspanninggeneratoren
  • Middenspanninggeneratoren

Smeersysteem

  • Oliecarter
  • Handmatige voorsmeercarterpomp
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Typen bevestigingsbasis
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Standaardpakket isolatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Voedingsaansluitingen

  • Laagspanningsaansluitkabels
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen

Systeem starten/belasten

  • Acculader 10 A omkasting
  • Anticondensatieverwarming
  • Acculader van 10 A
  • Acculader van 20 A
  • Acculader van 35 A
  • Elektrische startmotor - standaard/zware uitvoering
  • Standaard 24 V-accuset (open pakket) - droog
  • Watermantelverwarmer

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Standaardmotortest
  • Testrapport van generator
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • CSA-test en -certificering
  • Seismische certificeringen IBC
  • Torsietrillingsanalyserapport (TVA) standaardgeneratorset
  • Seismische certificeringen OSHPD

Algemeen

  • Speciale lak
  • AID-embleem (VS)

Vergelijk C32 | 1500 kVA met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz