Cat® CBS-serie

ATS TruOne - TruControl Cat® CBS-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
100 - 3000 A
100 - 3000 A
Type omschakeling
Open overgang (CBS), vertraagde overgang (CBSD), gesloten overgang (CBSCT), met bypass-isolatie
Open overgang (CBS), vertraagde overgang (CBSD), gesloten overgang (CBSCT), met bypass-isolatie
Type schakelaar
Magneetschakelaar
Magneetschakelaar

Overzicht

Cat® CBS-serie

De CBS-serie - ATS met open overgang, vertraagde overgang (CBSD), gesloten overgang (CBSCT), met bypass-isolatie is uitgerust met een HMI met intuïtief kleurenaanraakscherm en is compatibel met Ekip Connect software voor inbedrijfstelling en bediening.

De CBS-serie heeft een reeks standaard programmeerbare functies en is gebouwd voor hoge prestaties en service met proactieve storingsbeperking die de temperatuur en contactgezondheid bewaakt. Snel schakelen en geen netspanning aangesloten op de deur zorgen voor geavanceerde veiligheid.

Voordelen

HMI-unit, type CBS kleurenaanraakscherm met Ekip programmeermodule

Bewaking van contactslijtage, inclusief real-time status en voorspelde einde levensduur van contacten

Geavanceerde veiligheid met snel schakelen (<50 ms) en geen netspanning aangesloten op de deur

Productspecificaties voor Cat® CBS-serie

Nominaal vermogensbereik 100 - 3000 A 100 - 3000 A
Type omschakeling Open overgang (CBS), vertraagde overgang (CBSD), gesloten overgang (CBSCT), met bypass-isolatie Open overgang (CBS), vertraagde overgang (CBSD), gesloten overgang (CBSCT), met bypass-isolatie
Type schakelaar Magneetschakelaar Magneetschakelaar
Productknooppunten UL: open overgang 100-3000 A, vertraagde overgang 100-3000 A, gesloten overgang 1000-3000 A UL: open overgang 100-3000 A, vertraagde overgang 100-3000 A, gesloten overgang 1000-3000 A
Nominale spanning en frequentie 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Fasesysteem Enkel- en driefasig Enkel- en driefasig
Aantal polen 2, 3 en 4 2, 3 en 4
Neutrale configuratie Volle nulleider, geschakelde nulleider, overlappende nulleider (alleen 100-1200 A) Volle nulleider, geschakelde nulleider, overlappende nulleider (alleen 100-1200 A)
Producttype Open overgang (I-II), vertraagde overgang (I-O-II), gesloten overgang (I-O-II) Open overgang (I-II), vertraagde overgang (I-O-II), gesloten overgang (I-O-II)

Cat® CBS-serie Standaarduitrusting

Besturing

  • Kleurenaanraakscherm
  • Spannings- en frequentie-instellingen: Pick-up en Drop-out
  • Tijdvertragingsinstellingen: Momentopheffing, Overdracht, Generatorstop, Midden-uit (type Overgang met vertraging), Voor-overdracht, Na-overdracht, Lift voorsignaal, Lift na-signaal en Lastscheiding.
  • Detecties van bronstoringen: Geen spanning, Onder-/overspanning, Fase ontbreekt, Spanningsonbalans, Ongeldige frequentie en Onjuiste fasevolgorde

Aanvullende kenmerken

  • LED-aanduidingen voor ATS, S1 en S2 status
  • Programmeerbare digitale in-/uitgangen
  • Automatische configuratie (spanning, frequentie, fasesysteem)
  • Bronprioriteit (Bron 1/2, Geen prioriteit)
  • Handmatig opnieuw overdragen
  • In-fase monitor (synchrocontrole)
  • Generatorset uitoefenen: laden, ontladen
  • Ingebouwde vermogensmetermodule
  • Lastafschakeling
  • Real-time klok
  • Gebeurtenislogboek
  • Voorspelbaar onderhoud
  • Spannings- en stroomharmonischen meten

Accessoires

  • Hulpcontacten voor positieaanduiding
  • Digitale in-/uitgangsmodules (in de fabriek geprogrammeerd)
  • 12-24 VDC hulpvoedingsmodule voor controller
  • Communicatiemodules

Connectiviteitsmogelijkheden

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Ja
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Toepassingen

  • Nutsvoorziening - Nutsvoorziening
  • Nutsvoorziening - Generator

UL kortsluitweerstandswaarden

  • Gecoördineerde stroomonderbreker WCR
  • Tijdgebaseerde WCR
  • Kortstondige vermogens

Cat® CBS-serie Optionele uitrusting

Opties

  • Opties niet beschikbaar

Vergelijk Cat® CBS-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CBS - ATS (specifieke kwaliteit)

CBS - ATS (specifieke kwaliteit)