DE660 GC (50 Hz) | 660 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratorsets DE660 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
660 kVA
660 kVA
Minimaal nominaal vermogen
660 kVA
660 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 660 kVA

Onze DE660 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 660 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor DE660 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 660 kVA 660 kVA
Minimaal nominaal vermogen 660 kVA 660 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 131 in 3328 mm
Breedte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Hoogte - maximaal 86.1 in 2187 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 8364 lb 3794 kg

DE660 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • IP23-beveiliging

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Voedingscentrale, IP22
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated spanning Regulator)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

DE660 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met extra groot A-frame
  • Generator met LC-frame
  • CIP generator met LC-frame
  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met A-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Generator met extra groot LC-frame
  • Anticondensatieverwarming

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • UL 2200-pakket
  • CSA-certificering
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen
  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Enkele acculader 5 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Vergelijk DE660 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC omkasting

DE660 GC omkasting

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC omkasting
DE660 GC omkasting

360 View
360 View