XQP30

Mobiele generatorsets XQP30

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
30 kVA
30 kVA
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
127 - 480 V
127 - 480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 30 kVA

Deze generatorset XQP30 voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIA of biedt een geoptimaliseerd brandstofverbruik voor klanten in gebieden zonder emissieregelgeving. Met een robuuste constructie, gereed voor verhuur of verplaatsing, is deze productlijn ontworpen om eenvoudig, veilig en efficiënt te worden getransporteerd op projectterreinen. Dankzij de zware basisframes met geïntegreerde houders voor vorkheftrucks kan de unit met gemak worden getrokken en gehesen, terwijl Clipsal- of CEE-stekkerdoosopties beschikbaar zijn op geselecteerde modellen voor een snellere installatie en probleemloze stroomverdeling.

Voordelen

Selecteerbare 50/60 Hz werking

Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is

Geluidsvermogen 60 dB(A) bij 7 m geluidsniveaureductie

Geluidsdemping en elektrische ventilatoren verlagen geluidsniveaus tot een stil gespreksniveau

Standaard 500 uur olievervangingsinterval

Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is

Productspecificaties voor XQP30

Nominaal vermogen primair 30 kVA 30 kVA
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C3.3 Cat C3.3
Emissies Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 44.1 in 1120 mm
Hoogte 62.3 in 1583 mm
Lengte 84.6 in 2150 mm
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof 2712 lb 1230 kg
100% belasting 50 Hz 1.9 gal/uur 7.2 L/hr
100% belasting 60 Hz 2.3 gal/uur 8.6 L/hr
75% belasting 50 Hz 1.5 gal/uur 5.6 L/hr
75% belasting 60 Hz 1.7 gal/uur 6.6 L/hr
50% belasting 50 Hz 1.1 gal/uur 4.1 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.3 gal/uur 4.9 L/hr
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
100% belasting 50 Hz 2.1 gal/uur 8 L/hr
100% belasting 60 Hz 2.4 gal/uur 9.1 L/hr
75% belasting 60 Hz 1.9 gal/uur 7.1 L/hr
75% belasting 50 Hz 1.6 gal/uur 6.1 L/hr
50% belasting 50 Hz 1.2 gal/uur 4.4 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.3 gal/uur 4.9 L/hr

XQP30 Standaarduitrusting

CAT C3.3 dieselmotor

  • Met natuurlijke aanzuiging

Generator

  • LC1514F-frame

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer. Af fabriek gevuld

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.2B

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank. Houders voor vorkheftrucks. Sleepstangen. Hijsframe en 4-punts hijsen. Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Vergelijk XQP30 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View