Cat schakelinrichting

Schakelinrichting en regelingen voor parallelschakeling Cat schakelinrichting

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Configuratie
IP4X
IP4X
Bedrijfstemperatuur
35 °C / 40 °C bij 1 uur, optie voor 0…50 °C (32…122 °F)
35 °C / 40 °C bij 1 uur, optie voor 0…50 °C (32…122 °F)
Standaard breedtematen
600 mm voor ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm voor ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm voor ABB Emax2 E6 4000 - 6300A.
600 mm voor ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm voor ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm voor ABB Emax2 E6 4000 - 6300A.

Overzicht

Cat parallelle schakelinrichting is de perfecte aanvulling voor de bewaking en distributie van uw noodstroombron. De schakelinrichting is modulair en aanpasbaar, en kan worden opgebouwd met beveiligings- en besturingsarchitectuur.

Voordelen

Tot 25% Besparing op vloeroppervlak

Maakt gebruik van unieke architectuurontwerpen op systeemniveau

Max. spanningswaarden 37,5 kW

Binnenontwerp, buitenontwerp en vlamboogbestendig ontwerp

Bediening en informatie binnen handbereik

Systeembrede gegevensintegratie, grafische weergave en beschikbare verbinding met BMS-systemen op locatie voor toegang tot alle statussen en alarmen van het noodstroomsysteem.

Productspecificaties voor Cat schakelinrichting

Configuratie IP4X IP4X
Bedrijfstemperatuur 35 °C / 40 °C bij 1 uur, optie voor 0…50 °C (32…122 °F) 35 °C / 40 °C bij 1 uur, optie voor 0…50 °C (32…122 °F)
Standaard breedtematen 600 mm voor ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm voor ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm voor ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. 600 mm voor ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm voor ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm voor ABB Emax2 E6 4000 - 6300A.
Standaard hoogtematen De hoogte is inclusief plint van 100 mm met openingen voor vorkheftruck, 1900 mm tot 3200 A, 2200 mm voor 4000 A, 2200 mm voor PLC en regelkasten. Optie voor hijsen aan één punt op 4 hoeken met M10 draaibare ogen. Standaard transportmaten De hoogte is inclusief plint van 100 mm met openingen voor vorkheftruck, 1900 mm tot 3200 A, 2200 mm voor 4000 A, 2200 mm voor PLC en regelkasten. Optie voor hijsen aan één punt op 4 hoeken met M10 draaibare ogen. Standaard transportmaten
Standaarddieptematen 300, 450 & 750 mm voor bediening en PLC-kasten. 900 mm voor vaste onderbrekers. 1050 mm voor verwijderbare onderbrekers 300, 450 & 750 mm voor bediening en PLC-kasten. 900 mm voor vaste onderbrekers. 1050 mm voor verwijderbare onderbrekers
Technische Samenvatting Het modulaire systeem maakt configuratie mogelijk met verdeelborden, Motor Control Centers en PLC-regelkasten. Met vaste of uitneembare onderbrekers. Het modulaire systeem maakt configuratie mogelijk met verdeelborden, Motor Control Centers en PLC-regelkasten. Met vaste of uitneembare onderbrekers.
Toepassing LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 fasen. LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 fasen.
Bedrijfsmodi Opties voor het inbouwen van schakelinrichtingen voor de synchronisatie van meerdere generatoren en netvoedingen, lastverdeling, piekafvlakking, AMF (Automatic Mains Failure: automatische netstoring), omstellen, vermogensbankaansluiting, beveiligingsrelais, enzovoort. Opties voor het inbouwen van schakelinrichtingen voor de synchronisatie van meerdere generatoren en netvoedingen, lastverdeling, piekafvlakking, AMF (Automatic Mains Failure: automatische netstoring), omstellen, vermogensbankaansluiting, beveiligingsrelais, enzovoort.

Vergelijk Cat schakelinrichting met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat schakelinrichting

Cat schakelinrichting