ATC-900-CONTROLLER

ATS ATC-onderbreker/contactor ATC-900-CONTROLLER

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
Type omschakeling
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Type schakelaar
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Afhankelijk van schakelaartoepassing

Overzicht


De ATC-900-controller is een programmeerbaar op een microprocessor gebaseerd bewakingsapparaat voor gebruik met Cat omschakelaars. Gegevenstoegang en programmeerbewerkingen worden uitgevoerd met behulp van de aanraakgevoelige functietoetsen van de ATC-900 in combinatie met een eenvoudig af te lezen verlicht alfanumeriek led-display. De functietoetsen en het display maken deel uit van het voorpaneel dat op de deur van het apparaat is gemonteerd. Een ingebouwde Help-knop biedt ondersteuning voor de gebruiker in de vorm van berichten.

Met de communicatieoptie kunnen meerdere omschakelaars lokaal of op afstand vanaf één punt worden bewaakt en bestuurd. Afhankelijk van de toepassing kan de gebruiker de ATC-900 op de vereisten van de toepassing afstemmen. De ATC-900 is ingericht om historische gegevens op het voorpaneel of via Modbus-communicatie op een pc weer te geven. Voor bron 1 en bron 2 zijn bedrijfstijd, beschikbare tijd en tijd aangesloten beschikbaar, met daarnaast de tijd dat de last is bekrachtigd, aantal omschakelingen en datum, tijd en reden voor de laatste 16 omschakelingen.

Voordelen

De De ATC-900 is een programmeerbaar op een microprocessor gebaseerd bewakingsapparaat voor gebruik met Cat® omschakelaars.

Het is een compact en op zichzelf staand apparaat voor paneelmontage dat is ontworpen om traditionele relais en logicapanelen met halfgeleiders te vervangen.

Productspecificaties voor ATC-900-CONTROLLER

Nominaal vermogensbereik 120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz 120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
Type omschakeling Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing
Type schakelaar Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing
Invoerregelspanning 120 VAC (50/60 Hz) (bedrijfsbereik 65 tot 160 VAC) 120 VAC (50/60 Hz) (bedrijfsbereik 65 tot 160 VAC)
Spanningsmetingen van netvoeding Bron 1, Bron 2 en last
(VAB, VBC, VCA voor driefasig systeem)
Bron 1, Bron 2 en last
(VAB, VBC, VCA voor driefasig systeem)
Spanningsmetingsbereik 0 tot 700 VAC 0 tot 700 VAC
Nauwkeurigheid spanningsmeting +/-1% van volledige schaal +/-1% van volledige schaal
Frequentiemetingen van Bron 1 en bron 2 Bron 1 en bron 2
Frequentiemetingsbereik 40 Hz tot 80 Hz 40 Hz tot 80 Hz
Nauwkeurigheid frequentiemeting +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Uitval bij onderspanning Onderbrekertype 50 tot 97% van de nominale spanning van het systeem
Contactortype - 78 tot 97%
Onderbrekertype 50 tot 97% van de nominale spanning van het systeem
Contactortype - 78 tot 97%
Opname onderspanning (Uitval van +2%) tot 99% van de nominale spanning van het systeem (Uitval van +2%) tot 99% van de nominale spanning van het systeem
Uitvalbereik onderfrequentie 90 tot 97% van de nominale frequentie van het systeem 90 tot 97% van de nominale frequentie van het systeem
Opnamebereik onderfrequentie (Uitval +1 Hz) tot 99% van de nominale frequentie van het systeem (Uitval +1 Hz) tot 99% van de nominale frequentie van het systeem
Uitvalbereik overfrequentie 103 tot 110% van de nominale frequentie van het systeem 103 tot 110% van de nominale frequentie van het systeem
Opnamebereik overfrequentie 101% (uitval +1 Hz) van de nominale frequentie van het systeem 101% (uitval +1 Hz) van de nominale frequentie van het systeem
Bedrijfstemperatuurbereik -20 tot 70 graden C (-4 tot +158 graden F) -20 tot 70 graden C (-4 tot +158 graden F)
Vochtigheid voor bedrijf Tot 90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) Tot 90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Omkastingscompatibiliteit
  • NEMA 12 (standaardmontage)
  • NEMA 3R
  • UV-bestendig frontpaneel
  • NEMA 12 (standaardmontage)
  • NEMA 3R
  • UV-bestendig frontpaneel
  • Toepassing systeemspanning 120 tot 600 VAC (50/60 Hz) (een- of driefasig) 120 tot 600 VAC (50/60 Hz) (een- of driefasig)

    Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

    Vergelijk ATC-900-CONTROLLER met vaak vergeleken producten.

    Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

    Mediagalerij

    ATC-900-CONTROLLER

    ATC-900-CONTROLLER