ATS ATC-onderbreker/contactor

ATS ATC-onderbreker/contactor Automatische op ATC-contactor gebaseerde omschakelaar met omloopisolatie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
100 tot 3000 A
100 tot 3000 A
Type omschakeling
Omloopisolatie
Omloopisolatie
Type schakelaar
Op basis van contactor
Op basis van contactor

Overzicht

Cat® omschakelaars zijn ontworpen voor uiteenlopende noodvermogenstoepassingen. Ze bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en waarde in een compact pakket. Een automatische omschakelaar (ATS) met omloopisolatie biedt volledig functionerende omschakeling in toepassingen waarin noodstroom naar kritieke lasten te allen tijde zonder onderbreking in stand moet worden gehouden. Dit type ontwerp maakt inspectie, onderhoud en vervanging van de vermogenschakelmechanismen mogelijk zonder onderbreking in de stroomtoevoer. Op basis van contactore ATS met omloopisolatie zijn verkrijgbaar van 100 A tot 1200 A.

Voordelen

ATC-300+ of ATC-900 regelaar op basis van microprocessor

behoudt de volledig automatische mogelijkheden in omloopmodus (optioneel)

Alle Bedieningselementen relais en industriële relais

aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.

Productspecificaties voor Automatische op ATC-contactor gebaseerde omschakelaar met omloopisolatie

Nominaal vermogensbereik 100 tot 3000 A 100 tot 3000 A
Type omschakeling Omloopisolatie Omloopisolatie
Type schakelaar Op basis van contactor Op basis van contactor
Stuurstroom 100-1200 A 2-, 3-, 4-polig 100-1200 A 2-, 3-, 4-polig
Toepassing systeemspanning 120 - 600 VAC, 50/60 Hz 120 - 600 VAC, 50/60 Hz
Bestendigheid Bestand tegen maximaal 65 kAIC Bestand tegen maximaal 65 kAIC
Testgegevens CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd
IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD
CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd
IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD

Automatische op ATC-contactor gebaseerde omschakelaar met omloopisolatie Standaarduitrusting

Bedieningselementen en bedrading

  • Alle bedieningsrelais en industriële relais zijn volledig ingekapseld om blootstelling aan stof en vuil tot een minimum te beperken. Aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.

Omkasting

  • Omkastingen van duurzaam gepoedercoat NEMA 1-, 3R- of 12-staal met drie deurscharnieren voor een goede ondersteuning van de deur en aan de deur gemonteerde apparaten. De scharnieren worden geleverd met afsluitbare grendels en hebben verwijderbare scharnierpennen om de deuren eenvoudig te kunnen verwijderen voor wandmontage of onderhoud.

Automatische op ATC-contactor gebaseerde omschakelaar met omloopisolatie Optionele uitrusting

Beschikbare opties

  • Anticondensatieverwarming
  • Testschakelaar met 2 of 4 standen
  • Multimeteropties beschikbaar
  • Open, gesloten of vertraagde omschakeling
  • Uittrekmogelijkheden op zowel ATS als omloopgedeelten en apparaten voor vermogensschakeling, volledig uitwisselbaar tussen ATS en omloopeenheden
  • Contactpunten voor lastvolgorde
  • Dubbel uittrektype is in het veld configureerbaar voor kabelingang aan de boven- of onderkant
  • 50/60 Hz regelspanningsomvormer met selecteerbaar veld en meerdere verhoudingen
  • Gekwalificeerd voor seismische zone 4 (BOCA, CBC, IBC, UBC en OSHPD)
  • Communicatie op afstand
  • Piekonderdrukking
  • Selecteerbaar automatisch of niet-automatisch bedrijf

Optionele vertraagde omschakeling omvat:

  • Vertragingstijd neutraal
  • Signaalcontacten voorafgaand aan omschakeling 1 maak- en 1 breekcontact

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Automatische op ATC-contactor gebaseerde omschakelaar met omloopisolatie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

ATS ATC-onderbreker/contactor

ATS ATC-onderbreker/contactor