C175-16 (60 Hz) | Dieselgenerator 2500-3100 kW

Dieselgeneratorsets C175-16 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3365 (geen ventilator)/3250/3100 (geen ventilator)/3000 ekW
3365 (geen ventilator)/3250/3100 (geen ventilator)/3000 ekW
Primair nominaal vermogen
3115 (geen ventilator)/3000/2825 (geen ventilator)/2725 ekW
3115 (geen ventilator)/3000/2825 (geen ventilator)/2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 2
Laag brandstofverbruik, Tier 2

Overzicht

2500 - 3365 ekW dieselgeneratorset

Onze C175-16 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2500-3365 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik en voldoet aan de US EPA-certificering voor vaste noodvoorzieningen (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienorm).

Voordelen

Meer dan 20,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Meer dan 3000 eenheden

In het veld

Grootste nominale vermogen Tier 4 Product

verkrijgbaar op de markt

Productspecificaties voor C175-16 (60 Hz)

Stand-byclassificatie 3365 (geen ventilator)/3250/3100 (geen ventilator)/3000 ekW 3365 (geen ventilator)/3250/3100 (geen ventilator)/3000 ekW
Primair nominaal vermogen 3115 (geen ventilator)/3000/2825 (geen ventilator)/2725 ekW 3115 (geen ventilator)/3000/2825 (geen ventilator)/2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 2 Laag brandstofverbruik, Tier 2
Spanning 480-13800 V 480-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 3365 ekW 3365 ekW
Minimaal nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Motortype C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.89 in 175 mm
Slag 8.66 in 220 mm
Cilinderinhoud 6456.31 in³ 84.7 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Nakoeling met turbo Nakoeling met turbo
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 241.6 in 6137 mm
Lengte - maximaal 312.9 in 7947 mm
Breedte - minimum 83.1 in 2110 mm
Breedte - maximaal 113.7 in 2889 mm
Hoogte - minimum 87 in 2211 mm
Hoogte - maximaal 134.3 in 3410 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 42750 lb 19391 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 50500 lb 22906 kg

C175-16 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • 4 x luchtfilter, enkel element, met service-indicator(s).

Bedieningspaneel

  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Over-/onderspanning
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Alarm bevestigen
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • V (L-L en L-N)
  • Vermogen achteruit
  • Over-/onderfrequentie
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Toerental afstellen
  • Generatorfasevolgorde
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Overtoeren
  • Bedieningselementen
  • Frequentie (Hz)
  • Motorcyclus tornen
  • Motorafkoeltimer
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Lampjestest
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Noodstopdrukknop
  • tpm
  • Digitale verklikkers
  • Communicatie
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Lage oliedruk
  • Te hoge stroom
  • Noodstop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Bedrijfsuren
  • Gelijkspanning
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Cat ECS 100
  • Reactief vermogen achteruit

Uitlaatsysteem

  • Vastgeboute flens, met balg voor elke turbo
  • Uitlaatflens

Brandstofsysteem

  • Op de motor gemonteerde filters #REF!
  • Filters (3 stuks)
  • 10 micron opschroefbaar type
  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Opschroefbaar type 4 micron
  • Brandstofvoorfilter water/brandstofwaterafscheider

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • IEC platina stator-RTD's
  • Reactieve afnamemodus
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • (MV) railaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Anticondensatieverwarming
  • Isolatie NEMA klasse H
  • 6 draden
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Spanningsregelaar
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Vormwikkeling
  • RFI-onderdrukking
  • (LV) stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant.
  • 3 fasen, zonder borstels
  • 60 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon NEMA
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Uitstekende pool

Regelsysteem

  • Redundante uitschakeling (overtoerenbeveiliging via een dubbel snelheidsdetectiesysteem)
  • ADEM™ A4

Smeersysteem

  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Voorsmeren - vereist bij primair, continu en stand-by
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Bevestigingssystemen

  • Stroomrails - motor/generator
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Onderhoudsinstructies

  • Twee inspecties voor preventief onderhoud

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service links
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

C175-16 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtadapters
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtinlaatbescherming

Bedieningspaneel

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Automatisch geselecteerde massa
  • Montagepositie door klant geleverde aansluitlocaties wisselstroom-gelijkstroom - LV/MV
  • Lastverdelingsregulateur
  • EMCP 4.4
  • Noodstop
  • Framekasten
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Lastverdelingsmodule/extra plaat en extra kast (LV)
  • Brandstofkoeler
  • Controllermontagepositie - LV/MV
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Optionele kabelboom EMCP 4.4
  • Controllerspannings- en -frequentiesensorgroepen
  • Radiateurs op afstand
  • Kabelboom generator
  • Verbindingsdraadboom
  • Toerental afstellen
  • Locaties van controller- en MV en HV-voedingsaansluitingen
  • Schakelaar omhoog/omlaag

Cartersystemen

  • Explosieontlastkleppen
  • Carterventilatiesysteem

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatondersteuningsgroep
  • Lasflenzen
  • Uitlaatcollectors/-spruitstuk
  • Voorste behuizing - Primair of continu
  • Voorste behuizing - stand-by of essentieel
  • Aftap van nakoeler

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning - 1800- en 3000-frames - 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Middenspanning - 1800- en 3000-frames - 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • GP-conversie - kabelingang aan de bovenkant
  • Laagspanning - 1800- en 3000-frames - 50 Hz, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, Aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Differentieelstroomtransformatoren
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Middenspanning - 1800- en 3000-frames - 50 Hz, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Generatorluchtinlaat

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Aftapgroep oliecarters
  • Oliefilters
  • Smeerolieverwarming
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Smeerolie

Bevestigingssystemen

  • IBC-trillingsisolatoren - los meegeleverd
  • Trillingsisolatoren, geveerd lineair
  • Rubberen antitrillingsteunen

Voedingsaansluitingen

  • Laagspanningsaansluitkabel
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen (LV)
  • Aan zijkant/achterkant van 1800-frame generator gemonteerde stroomrails (MV)
  • Omkastingen - bedieningspakket (LV)
  • Parallelgeschakelde onderbrekers
  • Onderbreker 1800-frame generatoren
  • Neutrale massa (LV)
  • Neutrale massa (MV)
  • Kabelingangsopties (LV)
  • Kabelingangsopties (MV)
  • Masterpack-Onderbrekers
  • Voedingsaansluitingskappen (LV)
  • Kabelbomen (Onderbreker)
  • Masterpack-onderbrekeraansluitingen
  • Aan zijkant/achterkant gemonteerde railafsluitingen (LV)

Speciale testen/rapporten

  • IBC seismische certificering
  • Speciale test laden - alleen motor
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • TVA-rapport standaardgeneratorset (torsietrillingsanalyse)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Seismische certificering OSCOSH1
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Testrapport van generator
  • Standaardmotortestlading

Systeem starten/belasten

  • Accusets voor zwaar gebruik met frame
  • Laaddynamo's - droog
  • Luchtdrukregelaar
  • Locatieafdekkingen van startmotor
  • 24 V stroomverdeelkast
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Acculaders van 35 A
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 20 A
  • Watermantelverwarmingen
  • Acculaders van 50 A
  • Luchtstartmotor
  • Bedradingsgroepen watermantelverwarmer

Algemeen

  • Speciale lakkleuren
  • Bedieningsgroep - pneumatische stangengroep
  • Blokkeringsgroep handmatig
  • Onderhoudsgereedschappen - Motorblokkeringsgroep
  • Motorblokkering, pneumatisch

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C175-16 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C175-16 dieselgeneratorsets

C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (linksvoor))

C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (rechtsvoor))

C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (linksachter))

C175-16 dieselgeneratorsets
C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (linksvoor))
C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (rechtsvoor))
C175-16 dieselgeneratorset (aanzicht (linksachter))

C175 generatorset

C175 generatorset

360 View