3516C (50 Hz) | Dieselgenerator 2500-2750 kVA

Dieselgeneratorsets 3516C (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2750 kVA
2750 kVA
Primair nominaal vermogen
2500 kVA
2500 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 2500-2750 kVA

Onze 3516C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2500 kVA tot 2750 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, stand-by- en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset biedt zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 9% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516C (50 Hz)

Stand-byclassificatie 2750 kVA 2750 kVA
Primair nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 2750 kVA 2750 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Motortype 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4764.73 in 78 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - maximaal 276.3 in 7019 mm
Breedte - maximaal 92.1 in 2339 mm
Hoogte - maximaal 118.2 in 3003 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

3516C (50 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.4
  • Digitale I/O-module
  • Lastverdelingsmodule
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Software voor bewaking op afstand

Ophanging

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • IBC-isolatoren

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • CSA-certificering
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis

Vergelijk 3516C (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)

Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)

Generatorsetpakket 3516C (linksachter)

Generatorsetpakket 3516C (linksvoor)

Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)
Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)
Generatorsetpakket 3516C (linksachter)
Generatorsetpakket 3516C (linksvoor)

360 View