G3520K 3541 kW

Gasgeneratorsets G3520K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2541/ 2500 ekW bij 1,0 pf
2541/ 2500 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas en propaan
Aardgas en propaan
Maximale elektrische efficiëntie
46.0%
46.0%

Overzicht

2500 - 2541 kW Gasgenerator

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van gas-naar-biogas, koolmijngassen of brandstoffen met waterstofmengsel ter ondersteuning van gecombineerde warmte- en elektriciteitstoepassingen, noodstroomvoorzieningen en toepassingen voor het lokale elektriciteitsnet.

Voordelen

Tot 40% betere respons

Kortere tijd tot volledige belasting, verbeterde besturing en diagnostiek, en betere mogelijkheden voor transiënte belasting.

Tot $350K besparing

Met toonaangevende elektrische efficiëntie, verbeterde thermische efficiëntie en verhoogde vermogensdichtheid.

Breed scala aan brandstofopties

Meerdere brandstofopties, waaronder aardgas, biogas, propaan, kolenmijnmethaan (CMM) en tot 25% waterstof

Productspecificaties voor G3520K

Continu nominaal vermogen 2541/ 2500 ekW bij 1,0 pf 2541/ 2500 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas en propaan Aardgas en propaan
Maximale elektrische efficiëntie 46.0% 46.0%
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 1500
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Motortype G3520K G3520K
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.6 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Compressieverhouding 10.5:1 10.5:1
Lengte 290.35 in 7375 mm
Breedte 72.05 in 1830 mm
Hoogte 96.97 in 2463 mm
Drooggewicht - generatorset 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • ECS 100 met gekleurd HMI
  • Ethernet-telematica

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator.

Koeling

  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler.
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten.
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat.
  • SCAC-regelklep

Regelsysteem

  • ADEM A6 4-20mA (0-5V) input toerental

Uitlaat

  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen.
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd.
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen.

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Brandstofsysteem is afgestemd op droog pijpleiding-aardgas van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa op de brandstofregelklep.

Generator

  • IVR - ingebouwde spanningsregelaar
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Stroomrailaansluitingen
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails hoogglans zwart
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek
  • Anticondensatieverwarming
  • Service rechts/links
  • SR5
  • Reactieve afname

Smering

  • Elektrische voorsmeerpomp

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM 6)
  • Druksensor in cilinder (ICPS)

G3520K Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • ECS 200 met gekleurd HMI
  • HMI-displays op afstand
  • Telematica via telefoon
  • Uitbreidbare I/O
  • Uitbreidbare ethernet-modules
  • CAN 2-aansluitpunt
  • Lastverdelingsmodule

Smering

  • Verzending met olievulling of droog (Ultra40)
  • SYNHP (alleen droog verzenden)
  • Oliepeilregelaar

Starten/Laden

  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Watermantel-verwarming (220/400/240/480V)
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Circuitbreker

  • LSI/LSIG/LSIG-P lange-termijn, korte-termijn, onmiddellijke waarschuwingsinrichting, aardlekbeveiliging, aardlek-waarschuwing
  • Non-par/Par stroomonderbrekers
  • Aan achterzijde gemonteerd
  • 5000 A 3-polige IEC/ULCSA-conforme stroomonderbrekers

Luchtinlaat

  • Luchtfilter niet op motor - steunen en leidingen

Koeling

  • Inlaat/uitlaat, aansluitingen rechts en links
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen

Uitlaat

  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Flens, bocht en flexibele fitting
  • Uitlaatverlengstuk

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24V, bekrachtigd voor werking (ETR)

Generator

  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Kabeltoegangskast
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Handbediende spanningsregeling
  • NEMA/IEC-busbars
  • Generatorluchtfilter
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Generator-ruimteverwarmer (met optionele verwarmingsregeling)
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Stroomtransformator, differentiaaltransformator, spanningstransformator

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Speciale lak op bestelling
  • Gereedschapsset
  • AID-embleem (VS)

Pakket

  • Veerisolatoren
  • Seismische isolatoren

Vergelijk G3520K met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K

Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K
Gasgeneratorset G3520K