3516B (50 Hz) W/ Pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1750-2250 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2250 kVA
2250 kVA
Primair nominaal vermogen
2000 kVA
2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1750-2250 kVA

Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1750 kVA tot 2250 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset biedt zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 2250 kVA 2250 kVA
Primair nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2250 kVA 2250 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1750 kVA 1750 kVA
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in 69 L
Compressieverhouding 14.0:1 standaard 14.0:1 standaard
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - maximaal 234.5 in 5957 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen

  • Regeling automatisch/start/stop
  • Motorafkoeltimer
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Noodstopdrukknop
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Bedieningselementen:
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger.
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • EMCP 4.2B
  • Toerental afstellen
  • Alarm bevestigen
  • Motorcyclus tornen
  • Belastingshistogramfunctie
  • Lampjestest
  • Digitale indicatie voor:
  • Aanpasbare schermen -0, true-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • tpm
  • PLC-functionaliteit
  • Bedrijfsuren
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gelijkspanning
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • V (L-L en L-N)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Frequentie (Hz)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Lage oliedruk - Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • kVAr/uur (totaal)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • kW/uur (totaal)
  • Overtoeren
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Noodstop
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Generatorfasevolgorde
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Cat Connect
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Communicatie:
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • 3 analoge ingangen

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

Generator en uitrustingsstukken

  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Hoogspanning:
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Vormwikkeling
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Middenspanning:
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Laagspanning:
  • Vormwikkeling
  • 6 draden
     
  • Willekeurig gewikkeld
  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Standaardgatenpatroon NEMA

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeling
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels

3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Controller: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Motoropties

  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilter met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Acculader: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse
  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Flenzen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatoffset
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4-doseringskast
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Elleboogstukken

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Vermogensuitschakeling

  • Vermogensuitschakeling: [ ] Stroomrail [ ] Onderbreker
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Algemeen

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Elektrische aansluitingen links
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Onderbrekers laagspanningscircuit
  • Achterste voedingsaansluitingen

Speciale testen/rapporten

  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Brandstofverbruiktest
  • Standaardmotortestlading
  • IBC-certificering
  • OSHPD-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Testrapport van generator

Starten en laden

  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Luchtstartmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • Elektrische startmotoren
  • Afdekking van startmotor
  • Watermantelverwarmingen
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • 24 V accuset - droog

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B

3516B

3516B

3516B

Dieselgeneratorsets 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View