G3412 500 kW Gasgenerator

Gasgeneratorsets G3412 met SNELLE RESPONS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal noodstroomvermogen
500 ekW bij 0,8 pf
500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Emissie/brandstofstrategie
Amerikaanse EPA-certificering voor stationaire generatorsets voor uitsluitend noodgevallen
Amerikaanse EPA-certificering voor stationaire generatorsets voor uitsluitend noodgevallen

Overzicht

AARDGASGENERATOR VOOR 400-512 kW

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Voldoet aan UL2200 Certificatie

Toonaangevende EPA-certificering voor niet-noodvoorziening, UL2200, UL1446 en meer

Gereed in 7.0 seconden

Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10

gereed voor acceptatie 100% BLOKBELASTING

Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.

Productspecificaties voor G3412 met SNELLE RESPONS

Maximaal nominaal noodstroomvermogen 500 ekW bij 0,8 pf 500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Emissie/brandstofstrategie Amerikaanse EPA-certificering voor stationaire generatorsets voor uitsluitend noodgevallen Amerikaanse EPA-certificering voor stationaire generatorsets voor uitsluitend noodgevallen
Frequentie 60 Hz 60 Hz
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Maximale elektrische efficiëntie 37,3% 37,3%
Continu nominaal vermogen 453 ekW 453 ekW
Motortype G3412 G3412
Cilinderinhoud 1649 in³ 27 L
Aanzuiging N.v.t. N.v.t.
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Lengte 165 in 1498 mm
Breedte 85.25 in 2189 mm
Hoogte 86 in 2165 mm
Drooggewicht - generatorset 14700 lb 6700 kg

G3412 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator
  • Dubbele luchtfilters, 1 per kant, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Aansluitingen links of rechts, als radiateur niet geselecteerd is
  • Door motor aangedreven pompen voor watermantel en nakoeler met extern watercircuit
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Brandstof

  • Pijpleidingaardgas: 800-1000 BTU/scf en methaangetal 70-100
  • Gasaandrijflijn: NFPA37 en CSA B149.3

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Brandstofsysteem

  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel met rails en radiateurs in hoogglans zwart
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Service rechts
  • Onderdelenboek
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

Smering

  • Oliefilter met cartridge
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Generator

  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking en min./max. bekrachtiger
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Starten/Laden

  • Elektrische startmotor
  • 24 V DC-startmotoren

G3412 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter

Onderbrekers

  • S LSI
  • Op frame gemonteerd
  • Rechts, links of achter gemonteerd

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • Lokale pc-bewaking
  • Pc-bewaking op afstand
  • Waarschuwingsinrichting op afstand

Koelen

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen
  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming

Uitlaat

  • Flexibele koppelingen
  • Geluiddemping van 15, 25 dBA

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Gereedschapsset
  • AID-embleem (VS)

Generator

  • Kabeltoegangskast
  • Lagertemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Acculader 10 A, 24 V DC
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk G3412 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3412 rechtsachter

G3412 rechterkant

G3412 rechtsvoor

G3412 linksvoor

G3412-omkasting rechtsachter

G3412-omkasting linksachter

G3412-omkasting rechtsvoor

G3412-omkasting linksvoor

G3412 rechtsachter
G3412 rechterkant
G3412 rechtsvoor
G3412 linksvoor
G3412-omkasting rechtsachter
G3412-omkasting linksachter
G3412-omkasting rechtsvoor
G3412-omkasting linksvoor