DE50 GC (60 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 45 kW

Dieselgeneratorsets C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
45 ekW
45 ekW
Belastingsduur
Noodvoorziening
Noodvoorziening
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 45 ekW

Onze DE50 GC dieselgeneratorset produceert betrouwbaar vermogen van 45 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.

Voordelen

Registreert tot 250 gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP creëert een indicator- en alarmgeschiedenis

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

noodstroom waar u op kunt rekenen wanneer het nodig is

Bespaart tot 20% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Productspecificaties voor C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Maximaal nominaal vermogen 45 ekW 45 ekW
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal nominaal vermogen 45 ekW 45 ekW
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.7 in 2278 mm
Breedte - maximaal 35.4 in 900 mm
Hoogte - maximaal 52 in 1322 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Aardlek
  • Aardfout
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk C3.3 (60 Hz) | DE50 GC met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het C3.3 (60 Hz) | DE50 GC.

Rondleiding van C3.3 (60 Hz) | DE50 GC starten
close