3516E (60 Hz) | Dieselgenerator 2500-3000 kW

Dieselgeneratorsets 3516E (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3000 ekW
3000 ekW
Primair nominaal vermogen
2725 ekW
2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Tier 2
Tier 2

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 2725-3000 ekW

Onze dieselgeneratorsets 3516E zijn gemaakt voor uw toepassingen voor stand-by- en primair vermogen en zijn afgestemd op uw vermogensnormen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 2725-3000 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting en kan 100% van de nominale belasting ineens aannemen. De generatorset voldoet aan de Amerikaanse EPA (Tier 2)-certificering voor vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Bespaart tot 11% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt tot 31% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 55 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3516E (60 Hz)

Stand-byclassificatie 3000 ekW 3000 ekW
Primair nominaal vermogen 2725 ekW 2725 ekW
Emissie/brandstofstrategie Tier 2 Tier 2
Spanning 416-13.800 V 416-13.800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 3000 ekW 3000 ekW
Minimaal nominaal vermogen 2725 ekW 2725 ekW
Motortype 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.47 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78.1 L
Compressieverhouding 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Aanzuiging ATAAC ATAAC
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 302.4 in 7678 mm
Breedte - maximaal 113.2 in 2874 mm
Hoogte - maximaal 143.3 in 3639 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator
  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Bedieningspaneel

  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Noodstopdrukknop
  • Toerental afstellen
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Generatorfasevolgorde
  • Paneellampjes
  • Alarm bevestigen
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • Communicatie:
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Cat ECS controller omvat:
  • Gelijkspanning
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Frequentie (Hz)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • kW/uur (totaal)
  • Cat ECS 100
  • Lampjestest
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Bedrijfsuren
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Lage oliedruk
  • Bedieningselementen:
  • Digitale indicatie voor:
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Overtoeren
  • V (L-L en L-N)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Motorcyclus tornen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:

Koelsysteem

  • Ventilator en riemkappen
  • JWAC
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Vormwikkeling
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Schakelkast van verlengstuk rechts, railverbindingen, aan bovenkant gemonteerd, kabelingang aan de onderkant

Regelsysteem

  • ADEM™ III

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar
  • Elektrische startmotor 24 V

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

3516E (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen

Onderbrekers

  • 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Kabelbomen onderbreker
  • Masterpact-onderbrekeraansluitingen
  • Onderbrekeraansluitingen P-frame
  • 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Stroomrailaansluitingen
  • Onderbrekeraansluitingen R-frame
  • Kabelingangsopties
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspaneel

  • Schakelaar spanning omhoog/omlaag
  • Pc-bewaking (op afstand en lokaal)
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Op afstand toerental afstellen
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • EMCP 4.4
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Extra kast
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Aarde
  • Taalopties
  • Lastverdelingsmoduleopties
  • Montagegroep - externe kastklemmen

Koelsysteem

  • Optionele inserpentine in-radiateurs
  • Optionele ATAAC-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Expansievaten

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Y-adapters
  • Elleboogstukken
  • Uitlaatdempers
  • Flenzen
  • Flenzen en uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren - 8,7- en 15-kV-klasse
  • Dynamo, luchtfilters

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Handmatige pomp voor voorsmering
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Seismische IBC-trillingsisolatoren NORAD
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • 2700- en 3000-frame
  • Aardingsgroepen

Speciale testen/rapporten

  • Brandstofverbruiktest
  • Torsietrillingsanalyse
  • Standaardmotortestlading
  • IBC-certificeringen
  • Verbruiktest van generatorset
  • Testrapport generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Motorblokkeringsgroep
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Afdekking van startmotor
  • Watermantelverwarming
  • 24 V accuset - droog
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Luchtdrukregelaar

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lakkleuren

Vergelijk 3516E (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

360 View