Dieselgeneratorset DE13.5E3 (50 Hz) | 13,5 kVA

Dieselgeneratorsets C1.5 | DE13.5E3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
13,5 kVA
13,5 kVA
Maximaal nominaal vermogen
13,5 kVA
13,5 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 13.5 kVA

Onze C1.5 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 13,5 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de ISO 8528-5 vereisten voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE13.5E3 voldoet aan de emissienormen R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C1.5 | DE13.5E3

Minimaal nominaal vermogen 13,5 kVA 13,5 kVA
Maximaal nominaal vermogen 13,5 kVA 13,5 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair

C1.5 | DE13.5E3 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen

C1.5 | DE13.5E3 Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Vergelijk C1.5 | DE13.5E3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Omkasting

C1.5 generatorset (linksachter)

Omkasting
C1.5 generatorset (linksachter)