3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1600-2000 kVA

Dieselgeneratorsets 3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2000 kVA
2000 kVA
Primair nominaal vermogen
1825 kVA
1825 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 1600-2000 kVA

Onze 3516 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1600 kVA tot 2000 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 2000 kVA 2000 kVA
Primair nominaal vermogen 1825 kVA 1825 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1600 kVA 1600 kVA
Motortype 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in³ 69 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Mechanische injectie Mechanische injectie
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - maximaal 234.4 in 5953 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2410 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 33840 lb 15350 kg

3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Regelsysteem

  • Regeling automatisch/start/stop
  • EMCP 4.2B
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Toerental afstellen
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Noodstopdrukknop
  • Motorafkoeltimer
  • Motorcyclus tornen
  • De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Bedieningselementen:
  • Alarm bevestigen
  • Lampjestest
  • PLC-functionaliteit
  • Belastingshistogramfunctie
  • 3 analoge ingangen
  • Bedrijfsuren
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Digitale indicatie voor:
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd
  • Communicatie:
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • ADEM™ A3
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • tpm
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Aanpasbare schermen -0, true-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Cat Connect
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd
  • V (L-L en L-N)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Oliedruk (psi, kPa of bar) - Koelvloeistoftemperatuur - V (L-L en L-N) - Frequentie (Hz) - Ampère (per fase en gemiddeld) - Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld) - kW (per fase, gemiddeld en percentage) - kVA (per fase, gemiddeld en percentage) - kVAr (per fase, gemiddeld en percentage) - kW-uur (totaal) - kVAr-uur (totaal)
  • Frequentie (Hz)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kW/uur (totaal)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Noodstop
  • Overtoeren
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Anticondensatieverwarming
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Laagspanning:
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Vormwikkeling
  • Middenspanning:
  • Patroon van wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Zes draden
  • Vormwikkeling
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Willekeurig gewikkeld
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Hoogspanning:

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Afvoer van dampen
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels

3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs

Motoropties

  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz
  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilter met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)
  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse

Cartersysteem

  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Uitlaatoffset
  • Tier 4-doseringskast
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Flenzen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Uitlaatdempers
  • Flens- en uitlaatexpanders

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:

Vermogensuitschakeling

  • Werking onderbreker: [ ] Elektrisch
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Vermogensuitschakeling: [ ] Stroomrail [ ] Onderbreker
  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Generatorconversie
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • LaagspanningsOnderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Elektrische aansluitingen links

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Standaardmotortestlading
  • IBC-certificering
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • OSHPD-certificering
  • Testrapport van generator
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • Brandstofverbruiktest

Starten en laden

  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • 24 V accuset - droog
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Afdekking van startmotor
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Luchtdrukregelaar
  • Watermantelverwarmingen

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht rechtsachter)

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksachter))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (rechtsvoor))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht rechtsachter)
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksachter))
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (rechtsvoor))

360 View