C15 (60 Hz) | Dieselgenerator 320-500 kW

Dieselgeneratorsets C15 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Minimaal nominaal vermogen
400 ekW
400 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 400 - 500 kVA

De C15 dieselgeneratorsets met gecertificeerd laag brandstofverbruik dienen als standby en primaire stroombron om betrouwbaar 400 tot 500 ekW bij 60 Hz te leveren, conform de vereiste ISO 8528-5 overgangsreacties.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Productspecificaties voor C15 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.56 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 168.2 in 4273 mm
Breedte - maximaal 81 in 2058 mm
Hoogte - maximaal 82.4 in 2092 mm

C15 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3
  • GCCP generatorsetregelaar

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afscherming

Uitlaat

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Brandstofsysteem

  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Generator en uitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Voedingscentrale, IP22
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olieaftapkleppen
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels
  • 24 V startmotor
  • Accu's

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C15 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Certificeringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Onderbrekers

  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Voedingsklemmenstrook
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Hulpcontacten, onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Lokale alarmclaxon
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Weergave olietemperatuur
  • GCCP 1.4
  • Spanningsloze contacten
  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Acculaders
  • Extra grote accu's
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Watermantelverwarmer

Koelsysteem

  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Steenafschermingen
  • Radiateurkanaalflens

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen
  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank

Algemeen

  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • CSA-certificering
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • UL 2200-pakket
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met extra groot LC-frame
  • Generator met extra groot A-frame
  • CIP generator met A-frame
  • Generator met LC-frame
  • CIP generator met LC-frame
  • Indringingsbescherming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C15 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsvoor)

C15 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)
C15 (rechtsvoor)
C15 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View