CG132B-16 1000 kW

Gasgeneratorsets CG132B-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1000 ekW bij 1,0 pf
1000 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
41.50%
41.50%

Overzicht

700-1000kW Gasgenerator

De Cat CG132B-serie gasmotoren is perfect afgestemd op de uitdagingen van de energiecentrale in een tijdperk van wereldwijde waardeketens.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Digitale installatieregeling

Het TPEM-systeem (Total Plant and Energy Management) geeft u uitgebreide en flexibele digitale controle over de efficiëntie en de prestaties van uw generatorsets, waardoor u de plannings- en installatiekosten kunt verlagen.

Robuuste

Een verbeterd oliebeheer met geoptimaliseerde cilinders en turboladers zet nieuwe normen op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Productspecificaties voor CG132B-16

Continu nominaal vermogen 1000 ekW bij 1,0 pf 1000 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 41.50% 41.50%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen - -
Frequentie 50 Hz 50 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Nominaal vermogen aardgas 1000 1000
Motortype CG132B CG132B
Cilinderinhoud 2135.8 in³ 35 L
Aanzuiging TA TA
Boring 5.2 in 132 mm
Slag 6.3 in 160 mm
Lengte 165 in 4200 mm
Breedte 70 in 1780 mm
Hoogte 85 in 2150 mm
Drooggewicht - generatorset 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator
  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders

Bedieningspanelen

  • TPEM (Total Plant & Energy Management-systeem)

Koeling

  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Cat flenzen op SCAC-circuit
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat

Uitlaat

  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG132B-16
  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand

Brandstofsysteem

  • Bougies in voorkamer
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Reactieve afname
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Stroomrailaansluitingen
  • stroomnetcodegenerator
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Reactieve afname
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG132B-16 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter
  • Montagesteun

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Vergelijk CG132B-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B_V16

CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B_V16

Een nieuw efficiëntieniveau van Caterpillar | Cat® CG132B-gasgeneratorset

Een nieuw efficiëntieniveau van Caterpillar | Cat® CG132B-gasgeneratorset